Machineklasse | Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton |
Gewicht | 2432 lb 1103 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | S80 / S80 S80 / S80 |
Totale hoogte | 53 in 1345 mm |
Lengte | 37 in 929 mm |
Totale breedte | 48 in 1223 mm |
Rotatietoerental | 8 seconden, per 1 volledige rotatie 8 seconden, per 1 volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 79 in 2000 mm |