TRS12 - Configuratie met HCS60 boven, S60 beneden

Kantel-zwenksystemen Tiltrotator TRS12: 645-6908

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 12-16 Amerikaanse ton
Graafmachines van 12-16 Amerikaanse ton
Gewicht
1122 lb
509 kg
Interfaceopties: boven-beneden
HCS60 / S60
HCS60 / S60

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Tiltrotator TRS12: 645-6908

Machineklasse Graafmachines van 12-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 12-16 Amerikaanse ton
Gewicht 1122 lb 509 kg
Interfaceopties: boven-beneden HCS60 / S60 HCS60 / S60
Totale hoogte 44 in 1105 mm
Lengte 28 in 712 mm
Totale breedte 30 in 753 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale laadbakbreedte 63 in 1600 mm

Vergelijk Tiltrotator TRS12: 645-6908 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS12 - Configuratie met HCS60 boven, S60 beneden

Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem

Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

TRS12 - Configuratie met HCS60 boven, S60 beneden
Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem
Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.