TRS20 - Configuratie met HCS70 boven, HCS70 beneden

Kantel-zwenksystemen Tiltrotator TRS20: 645-6920

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht
1779 lb
807 kg
Interfaceopties: boven-beneden
HCS70 / HCS70
HCS70 / HCS70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Tiltrotator TRS20: 645-6920

Machineklasse Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht 1779 lb 807 kg
Interfaceopties: boven-beneden HCS70 / HCS70 HCS70 / HCS70
Totale hoogte 48 in 1229 mm
Lengte 32 in 808 mm
Totale breedte 39 in 986 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale laadbakbreedte 71 in 1800 mm

Vergelijk Tiltrotator TRS20: 645-6920 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS20 - Configuratie met HCS70 boven, HCS70 beneden

Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem

Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

TRS20 - Configuratie met HCS70 boven, HCS70 beneden
Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem
Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.