Studiofoto

Kantel-zwenksystemen TRS8

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachines van 10 ton
Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht
712.1 lb
323 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Vastgepend / S-45
Vastgepend / S-45

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS8

Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Gewicht 712.1 lb 323 kg
Interfaceopties: boven-beneden Vastgepend / S-45 Vastgepend / S-45
Totale hoogte 37.7 in 957 mm
Lengte 26 in 660 mm
Totale breedte 26.7 in 678 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 17.7 ft³ 500 L
Maximale laadbakbreedte 59.1 in 1500 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Maximale bedrijfsdruk 3625.9 psi 25000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 19545.4 lb/ft 26500 Nm
Aandraaimoment 2876.5 lb/ft 3900 Nm

Vergelijk TRS8 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts