TRS18 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6781

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht
1678 lb
761 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / CW-30
Penbevestiging / CW-30

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6781

Machineklasse Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton
Gewicht 1678 lb 761 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / CW-30 Penbevestiging / CW-30
Totale hoogte 53.15 in 1350 mm
Lengte 34.45 in 875 mm
Totale breedte 34.25 in 870 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.44 yd³ 1.1 m³
Maximale laadbakbreedte 71 in 1800 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS18: 516-6781 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS18 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS18 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.