Machineklasse | Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1226 lb 556 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | Penbevestiging boven / CW-20's Penbevestiging boven / CW-20's |
Totale hoogte | 48.43 in 1230 mm |
Lengte | 31.3 in 795 mm |
Totale breedte | 27.17 in 690 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 63 in 1600 mm |