Machineklasse | Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1605 lb 728 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | S60 / S60 S60 / S60 |
Totale hoogte | 48 in 1228 mm |
Lengte | 38 in 975 mm |
Totale breedte | 32 in 819 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 1.31 yd³ 1 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 68 in 1700 mm |