Machineklasse | Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton Graafmachines van 18-24 Amerikaanse ton |
Gewicht | 1689 lb 766 kg |
Interfaceopties: boven-beneden | S70 / S70 S70 / S70 |
Totale hoogte | 48 in 1229 mm |
Lengte | 32 in 808 mm |
Totale breedte | 39 in 986 mm |
Rotatietoerental | 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie |
Kantelhoekbereik +/- | 40° links/rechts 40° links/rechts |
Maximale laadbakinhoud | 1.44 yd³ 1.1 m³ |
Maximale laadbakbreedte | 71 in 1800 mm |