TRS14 - Configuratie met CW30 boven en CW-30 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 567-0390

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1623 lb
736 kg
Interfaceopties: boven-beneden
CW-30 / CW-30
CW-30 / CW-30

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 567-0390

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1623 lb 736 kg
Interfaceopties: boven-beneden CW-30 / CW-30 CW-30 / CW-30
Totale hoogte 52.05 in 1322 mm
Lengte 32.83 in 834 mm
Totale breedte 40.04 in 1017 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale laadbakbreedte 68 in 1700 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 567-0390 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS14 - Configuratie met CW30 boven en CW-30 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS14 - Configuratie met CW30 boven en CW-30 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.