TRS26 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden

Kantel-zwenksystemen Tiltrotator TRS26: 645-6927

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton
Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton
Gewicht
2066 lb
937 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / S70
Penbevestiging / S70

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Tiltrotator TRS26: 645-6927

Machineklasse Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton Graafmachines van 23-32 Amerikaanse ton
Gewicht 2066 lb 937 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / S70 Penbevestiging / S70
Totale hoogte 53 in 1334 mm
Lengte 39 in 989 mm
Totale breedte 37 in 948 mm
Rotatietoerental 8 seconden, per 1 volledige rotatie 8 seconden, per 1 volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 2.09 yd³ 1.6 m³
Maximale laadbakbreedte 79 in 2000 mm

Vergelijk Tiltrotator TRS26: 645-6927 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

TRS26 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden

Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem

Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.

TRS26 - Configuratie met penbevestiging boven, S70 beneden
Graafmachine 315 in combinatie met een tiltrotator.
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Het innovatieve bedieningssysteem biedt een volledig met Cat geïntegreerde oplossing, inclusief bedieningselementen en positioneringssysteem
Gebruik de grijpermodule zonder het onderste uitrustingsstuk te verwijderen.