TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-20 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6767

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht
1250 lb
567 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / CW-20
Penbevestiging / CW-20

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6767

Machineklasse Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton Graafmachines van 11-16 Amerikaanse ton
Gewicht 1250 lb 567 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / CW-20 Penbevestiging / CW-20
Totale hoogte 45.67 in 1160 mm
Lengte 31.69 in 805 mm
Totale breedte 35.24 in 895 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximale laadbakbreedte 63 in 1600 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS10: 516-6767 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-20 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS10 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-20 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.