TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden

Kantel-zwenksystemen Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 555-1569

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht
1592 lb
722 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging / CW-30
Penbevestiging / CW-30

Overzicht

Cat® kantelbare zwenkinrichtingen helpen u om het werk sneller gedaan te krijgen met de kwaliteit die u verwacht van Cat producten. Kantelbare zwenkinrichtingen die zijn geïntegreerd in uw graafmachine zijn productief, gemakkelijk te gebruiken en een toegevoegde waarde voor uw bedrijf. Kantelbare zwenkinrichtingen zijn een veelzijdige oplossing die verbeteringen voor uw bedrijf opleveren.

Productspecificaties voor Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 555-1569

Machineklasse Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton Graafmachines van 14-19 Amerikaanse ton
Gewicht 1592 lb 722 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging / CW-30 Penbevestiging / CW-30
Totale hoogte 52.95 in 1345 mm
Lengte 33.46 in 850 mm
Totale breedte 31.89 in 810 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 1.31 yd³ 1 m³
Maximale laadbakbreedte 68 in 1700 mm

Vergelijk Kantelbare zwenkinrichting TRS14: 555-1569 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden

M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting

Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.

Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.

TRS14 - Configuratie met penbevestiging boven, CW-30 beneden
M315F graven met een kantelbare zwenkinrichting
Kantelbare zwenkinrichtingen bieden meer bewegingsvrijheid, zelfs bij weinig ruimte.
Verkrijg de gewenste nivellering en graaf onder een hoek met een kantelbare zwenkinrichting.