Studiofoto

Kantel-zwenksystemen TRS4

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
Minigraafmachine van 2 ton
Minigraafmachine van 2 ton
Gewicht
255.5 lb
115.9 kg
Interfaceopties: boven-beneden
Penbevestiging (Pengrijper)
Penbevestiging (Pengrijper)

Overzicht

Cat® zwenkinrichtingen helpen bij het verplaatsen van obstakels op de werkplek zonder dat de machine verplaatst dient te worden.

Productspecificaties voor TRS4

Machineklasse Minigraafmachine van 2 ton Minigraafmachine van 2 ton
Gewicht 255.5 lb 115.9 kg
Interfaceopties: boven-beneden Penbevestiging (Pengrijper) Penbevestiging (Pengrijper)
Totale hoogte 30.8 in 782 mm
Lengte 18.9 in 480 mm
Totale breedte 17.9 in 454 mm
Rotatietoerental 7 seconden, per volledige rotatie 7 seconden, per volledige rotatie
Kantelhoekbereik +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximale laadbakinhoud 3.9 ft³ 110 L
Maximale laadbakbreedte 39.4 in 1000 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm) 17-25 l/min (4.5-6.7 gpm)
Maximale bedrijfsdruk 3045.8 psi 21000 kPa
Vereiste hydrauliek 1e extra 1e extra
Kantelmoment 4277.9 lb/ft 5800 Nm
Aandraaimoment 1253.9 lb/ft 1700 Nm

Vergelijk TRS4 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts