Penkoppeling voor 315-hefarm

Penkoppelingen Penkoppeling (315-hefarm): 455-3916

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal gewicht van houder
18 ton (US)
18 ton (US)
Maximaal gewicht van houder
15 ton (US)
15 ton (US)
Gewicht
659 lb
299 kg

Overzicht

De Cat® Penkoppeling biedt een nieuw niveau aan productiviteit en veelzijdigheid voor uw operatie. Zorgt voor de mogelijkheid om snel en handig koppelingen te wisselen tijdens uw operatie, terwijl u ook voldoet aan wereldwijde veiligheidsstandaarden.

Productspecificaties voor Penkoppeling (315-hefarm): 455-3916

Minimaal gewicht van houder 18 ton (US) 18 ton (US)
Maximaal gewicht van houder 15 ton (US) 15 ton (US)
Gewicht 659 lb 299 kg
Diameter van koppelingspen - Stick (voor) 2.76 in 70 mm
Diameter van koppelingspen - Koppeling (achter) 2.76 in 70 mm
Penspreiding - minimum 15.71 in 399 mm
Penspreiding - maximum 18.5 in 470 mm
Hijsoog, grenswaarde van werklast 22046 lb 10000 kg
Breedte - machine-interface 18.1 in 460 mm
Breedte - interface van uitrustingsstuk 10.7 in 271 mm

Vergelijk Penkoppeling (315-hefarm): 455-3916 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Penkoppeling voor 315-hefarm

Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.

Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.

Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld

Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim

Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.

Penkoppeling voor 315-hefarm
Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.
Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.
Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld
Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim
Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.