HCCW40 Hydraulische CW-koppeling

Hydraulische CW-koppelingen Hydraulische CW-koppeling HCCW40: 628-7785

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Machineklasse
20-27
20-27
Breedte
21.7 in
550 mm
Gewicht
171.5 lb
378 kg

Overzicht

Cat® hydraulische CW-koppelingen sluiten soepel aan op de hydrauliek van uw machine, zodat u in enkele seconden een uitrustingsstuk kunt oppikken en volledig laten werken zonder de veilige cabine te verlaten. De HCCW-koppelingen bieden de productiviteit en veelzijdigheid die u van een koppeling verwacht, terwijl ze ook de veiligheid voor uw mensen, apparatuur en algemene werkzaamheden verbeteren.

Productspecificaties voor Hydraulische CW-koppeling HCCW40: 628-7785

Machineklasse 20-27 20-27
Gewicht 171.5 lb 378 kg
Capaciteit lasthaak 10 ton (US) 10 ton (US)
Breedte 21.7 in 550 mm
Hoogte 24.2 in 615 mm
Max. hydraulische vergrendeldruk 1740 lbf/in 120 bar
Max. hydraulische ontgrendeldruk 5076 lbf/in 350 bar
Hydraulische koppelingen 1/2" (bevestigd) 3 3
Hydraulische koppelingen 3/4" (bevestigd) 2 2

Vergelijk Hydraulische CW-koppeling HCCW40: 628-7785 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

HCCW40 Hydraulische CW-koppeling

HCCW40 Hydraulische CW-koppeling