Studiofoto

CW-koppelingen Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Gewicht
185.2 lb
84 kg
Totale breedte
15 in
382 mm
Machineklasse
Minigraafmachines van 10 ton
Minigraafmachines van 10 ton

Overzicht

CW-koppelingen maken het verwisselen van uitrustingsstukken eenvoudig en verhogen de inzetbaarheid van een graafmachine.

Productspecificaties voor Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton

Gewicht 185.2 lb 84 kg
Totale breedte 15 in 382 mm
Machineklasse Minigraafmachines van 10 ton Minigraafmachines van 10 ton
Totale hoogte 16.7 in 423 mm
Totale lengte 27.8 in 706 mm
Pendiameter 2.4 in 60 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend
Vereiste hydrauliek Speciale fabrieksinstallatie Speciale fabrieksinstallatie

Vergelijk Hydraulische minigraafmachines CW10 voor 10 ton met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts