Specificatie
Machineklasse | 20-27 20-27 |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® hydraulische CW-koppelingen sluiten soepel aan op de hydrauliek van uw machine, zodat u in enkele seconden een uitrustingsstuk kunt oppikken en volledig laten werken zonder de veilige cabine te verlaten. De HCCW-koppelingen bieden de productiviteit en veelzijdigheid die u van een koppeling verwacht, terwijl ze ook de veiligheid voor uw mensen, apparatuur en algemene werkzaamheden verbeteren.
Machineklasse | 20-27 20-27 |
Gewicht | 185.5 lb 409 kg |
Capaciteit lasthaak | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Breedte | 21.7 in 550 mm |
Hoogte | 26.3 in 668 mm |
Max. hydraulische vergrendeldruk | 1740 lbf/in 120 bar |
Max. hydraulische ontgrendeldruk | 5076 lbf/in 350 bar |
Hydraulische koppelingen 1/2" (bevestigd) | 3 3 |
Hydraulische koppelingen 3/4" (bevestigd) | 2 2 |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.