엔진
총 출력 - SAE J1995 | 67.1 hp 50.1 kW |
정미 출력 - SAE 1349 | 65.8 hp 49.1 kW |
배기량 | 134.3 in³ 2.2 l |
행정 | 3.9 in 100 mm |
보어 | 3.3 in 84 mm |
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 | 153 ft·lbf 208 N·m |
정미 플라이휠 동력 | 65.8 hp 49.1 kW |
정미 출력 - ISO 9249 | 66.5 hp 49.6 kW |
엔진 모델 | Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI |