고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 선택형 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다
재설계된 운전실이 더 넓은 작동 환경을 제공합니다. 시트 이동 기능이 추가된 250은 어떤 체격의 운전자에게나 더 많은 공간을 제공합니다. 일체형, 밀폐형, 가압형을 선택할 수 있는 운전실은 운전실 전체에 최적으로 배치된 통풍구로 공기 순환이 우수하여 깨끗하고 조용한 작업 공간을 제공합니다.
조절식 조이스틱 제어 장치가 장착된 통풍 및 열선을 갖춘 하이백 에어 라이드 시트가 우수한 운전자 편의성을 제공합니다.
보조 유압 성능의 세 가지 수준은 표준 유량, 고유량, 고유량 XPS입니다. 어탯치먼트의 표준 흐름은 기본 수준의 보조 흐름 및 마력이 필요하고, 높은 흐름은 어탯치먼트의 성능 향상을 위해 추가 유압 흐름이 필요한 작업의 보조 흐름을 개선하고, 높은 흐름 XPS 유압 계통은 가장 까다로운 어탯치먼트와 작업에 추가적인 흐름과 압력을 제공하여 보조 유압 성능을 극대화합니다
전자 제어식 Cat C2.8T 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final 및 유럽 Stage V 배기가스 배출 표준을 충족하며, 넓은 RPM 범위에서 최대 마력과 높은 토크를 제공하여 뛰어난 작업 성능을 발휘할 수 있습니다.
속도 감지 승차 제어 옵션은 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의를 향상시킵니다.
20.3cm(8in) 최첨단 터치스크린 모니터는 통합형 라디오, Bluetooth® 연결, 멀티 카메라(측면 보기) 옵션을 포함한 최첨단 기능과 제어 기능 및 32가지 언어 선택을 지원합니다.
최첨단 조이스틱을 사용하면 제어 장치에서 손을 떼지 않아도 디스플레이 내에서 장비 기능과 조정을 높은 수준으로 제어할 수 있습니다. 이는 최첨단 터치스크린 모니터의 온 조이스틱 탐색, 라디오 볼륨 높이기/낮추기/음소거, 크리프 활성화, 크리프 켜기/끄기, 크리프 속도 증가/감소, 원버튼 스마트 어탯치먼트 제어장치 활성화, 복잡한 어탯치먼트 기능을 하나의 버튼으로 제어할 수 있는 추가 보조 제어 버튼을 포함합니다.
모든 일일 서비스와 정기 정비 지점에 대한 지면 접근성으로 장비 가동 시간을 줄여 생산성을 높일 수 있습니다.
다양한 성능에 맞는 Cat 어탯치먼트를 부착하면 Cat 스키드 스티어 로더를 작업 현장에서 매우 다양하게 사용할 수 있습니다.