전체 폭 | 104 in 2637 mm |
스위핑 폭 | 83 in 2119 mm |
브러시 직경 | 32 in 815 mm |
필수 유압 | 표준 유속 표준 유속 |
높이 | 36 in 918 mm |
길이 | 69 in 1741 mm |
무게 | 905 lb 411 kg |
최적 유압 흐름 | 42~86L/min(11~23gpm) 42~86L/min(11~23gpm) |
최적 유압 | 145~235bar(2100~3400psi) 145~235bar(2100~3400psi) |
모터 배기량 | 25 in³/rev 405 cm³/rev |
최대 흐름에서의 브러시 속도 | 199rpm 199rpm |
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) | 73 in 1849 mm |
전체 폭 - 각도 적용(±30도) | 99 in 2508 mm |
구동 방법 | 직접 구동 직접 구동 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
선택사항인 후드 연장 | 40 lb 18 kg |