스튜디오 샷

앵글 브룸 BA121 유압, 폴리프로필렌/와이어

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
92 in
2336 mm
스위핑 폭
82.7 in
2100 mm
브러시 직경
32.1 in
815 mm

개요

주차장, 산업용 공장, 제재소, 공항 활주로, 도로, 차도 및 차선을 청소할 때 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 BA121 유압, 폴리프로필렌/와이어

전체 폭 92 in 2336 mm
스위핑 폭 82.7 in 2100 mm
브러시 직경 32.1 in 815 mm
필수 유압 표준 흐름, 14핀 표준 흐름, 14핀
높이 35.2 in 893 mm
길이 61.4 in 1560 mm
무게 919.3 lb 417 kg
최적 유압 흐름 42~87L/min(11~23gpm) 42~87L/min(11~23gpm)
최적 유압 145~241bar(2100~3500psi) 145~241bar(2100~3500psi)
모터 배기량 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 200RPM 200RPM
스위핑 폭 - 각도 적용(±30도) 71.7 in 1820 mm
전체 폭 - 각도 적용(±30도) 79.5 in 2020 mm
구동 방법 직접 구동 직접 구동
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
선택사항인 후드 연장 55.1 lb 25 kg

BA121 유압, 폴리프로필렌/와이어이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도