270
신규

스키드 스티어 로더 270

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995:2014
100 hp
75 kW
정격 작동 용량
3557 lb
1614 kg
작동 무게
10441 lb
4736 kg

개요

더 강력한 출력. 뛰어난 성능. 편안함 향상

수직 리프트 설계의 Cat® 270 스키드 스티어 로더는 도달 거리와 리프트 높이가 연장되어 빠르고 쉽게 트럭 적재 작업이 가능합니다. 우수한 안정성과 인양력으로 뛰어난 자재 처리 성능을 제공합니다.

복리후생

35% 299D3보다

이전 모델의 기능 개선

리프트 높이 증가

양력 및 틸트 돌파력 증가

더 넓은 운전실

더 넓은 운전실과 더 쉬운 승하차를 자랑하는 재설계된 배치

다음에 대한 제품 사양 270

총 출력 - SAE J1995:2014 100 hp 75 kW
정미 출력 - SAE 1349 100 hp 74 kW
배기량 221 in³ 3.6 l
행정 4.7 in 120 mm
보어 3.9 in 98 mm
엔진 모델 Cat® C3.6TA(터보차징 애프터쿨링) Cat® C3.6TA(터보차징 애프터쿨링)
홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 홍보 전력은 제조 당시 유효한 지정된 표준에 따라 테스트되었습니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 최저 속도의 팬, 흡기 계통, 배기 계통 및 교류 발전기가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
정미 출력 - ISO 9249 99 hp 74 kW
피크 토크 - 1,600 rpm - SAE J1995 333 lb/ft 451 N·m
정격 작동 용량 3557 lb 1614 kg
팁핑 하중 7114 lb 3227 kg
돌파력 - 틸트 실린더 8267 lb 3750 kg
돌파력 - 리프트 실린더 6349 lb 2880 kg
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 3914 lb 1786 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다.
작동 무게 10441 lb 4736 kg
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다.
휠 베이스 54.6 in 1386 mm
높이 - 운전실 상단 86.2 in 2189 mm
차량 타이어 위쪽 폭 72 in 1830 mm
지상고 8 in 202 mm
이탈 각도 23.6° 23.6°
최대 덤프 각도 43.5° 43.5°
최고 전체 높이 164.3 in 4174 mm
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 12.6 in 320 mm
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 74.7 in 1897 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 57.9 in 1471 mm
도달 거리 - 최대 리프트/덤프 30.9 in 786 mm
중심으로부터 회전 반경 - 버킷 87.7 in 2228 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 133.5 in 3391 mm
롤백 각도 28° 28°
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 48 in 1220 mm
최대 리프트 및 덤프에서 간극 105.4 in 2676 mm
길이 - 버킷 제외 128.7 in 3270 mm
버킷 핀 높이 - 운송 위치 8.7 in 220 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 153.9 in 3908 mm
작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다. 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,883mm(74in) 로우 프로필 버킷, Cat PC 12 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, 유리 도어가 있는 밀폐형 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 첨단 표시장치, 1,000CCA 배터리, 전면 카운터웨이트를 기준으로 한 것입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 언급하지 않는 한 포함되지 않습니다.
후경각 - 최고 높이 88° 88°
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 34 gal/min 129 l/min
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 46.4 hp 34.6 kW
유압 흐름 - 높은 유속 - 최대 로더 유압 3500 psi 24130 kPa
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 23 gal/min 86 l/min
유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) 80.7 hp 60.2 kW
유압 흐름 – 높은 유속 - 유압 출력(계산됨) 69.6 hp 51.9 kW
유압 흐름 - 높은 유속 - 최대 로더 유압 흐름 34 gal/min 129 l/min
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3500 psi 24130 kPa
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 4061 psi 28000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
FOPS 레벨 II ISO 3449:2005(선택사양) ISO 3449:2005(선택사양)
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 선택사양 9.6 mile/h 15.4 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 6.6 mile/h 10.6 km/h
냉각 계통 4.6 gal(US) 17.5 l
엔진 크랭크케이스 2.4 gal(US) 9 l
연료 탱크 34.5 gal(US) 130.7 l
유압 계통 10.8 gal(US) 41 l
유압 탱크 6.9 gal(US) 26 l
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 2.9 gal(US) 11 l
주(2) *ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. *ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다.
운전실 외부** 101dB(A) 101dB(A)
주(1) Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다. Cat 운전실과 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 북미와 유럽 지역의 표준을 따릅니다.
운전실 내부* 83dB(A) 83dB(A)
주(3) **2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 **2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준
에어컨 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.216미터톤의 CO2에 해당하는 0.85kg의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 계통에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.216미터톤의 CO2에 해당하는 0.85kg의 냉매가 들어 있습니다.
재활용성 93% 93%

270 표준 장비

전기

  • 잠금 기능이 있는 배터리 차단 장치
  • 작업 툴 전기 하니스
  • 중부하 작업용 배터리
  • 12볼트 전기 계통
  • 85암페어 교류 발전기
  • LED 작업등
  • 자동 후진등
  • 스위치 백라이팅
  • 내부 LED 돔 조명
  • 백업 알람
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 외관 차내등
  • 주차 브레이크가 해제되면 자동 작업등 점멸

운전자 환경

  • 풀 컬러 LCD 모니터: 크리프 속도 제어장치, 구동 응답 조정, 작동기구 응답 조정, 구동 전력 우선순위 조정, 언어 선택(32배), 다중 운전자 도난 방지 보안 시스템 및 모니터링, 정비 일정 및 알림, 이벤트 및 진단 코드 모니터링, 날짜/시간/단위/밝기 설정 및 스마트 어탯치먼트와 함께 사용하기 위한 스마트 기술.
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 공급 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통(해당되는 경우)
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계, 유압 온도, 시간 기록계, 배터리 전압, 회전 속도계
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 헤드라이너
  • 내부 후사경
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 시트 장착형 조이스틱 제어장치
  • 휴대폰 보관 포켓
  • 컵 홀더
  • 12V 출력 포트
  • 풋 스로틀

유압장치

  • 선택형 제어 패턴 – ISO 또는 H
  • 전기 유압식 작동기구 제어장치
  • 전기/유압식 하이드로스테틱 변속기 제어장치 속도 센서 보호
  • 통합형 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 유압 오일 수준 투시 게이지

동력전달장치

  • Cat C2.8T 터보 차징 디젤 엔진, U.S. EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준 충족
  • 글로우 플러그 시동 보조장치
  • 액체 냉각, 직접 주입
  • 연장 수명 부동액(–37°C, –34°F)
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·SSM, Scheduled Oil Sampling) 밸브, 유압 오일 에콜로지 배출 - 냉각수
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지 라디에이터 팽창 병
  • 필터, 유압 공급, 카트리지형
  • 필터, 유압 회송, 카트리지형
  • 필터, 캐니스터형, 엔진 오일
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압 해제, 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 잠금식 연료 캡
  • 유압식 수요 쿨링 팬
  • 자동 엔진 공회전

기타

  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 텔레매틱스, Product Link, 이동통신
  • 교체형 루버가 있는 강철 엔진 도어
  • 엔진 도어 - 잠금식
  • 작업 툴 어탯치먼트 커플러
  • Cat ToughGuard™ 호스

필수 장비

  • 보조 유압장치: 표준 또는 높은 유속 XPS
  • 퀵 커플러: 기계식 또는 유압식
  • 탁월한 시야를 제공하는안전 벨트: 50mm(2in), 75mm(3in) 또는 3점식 무릎/어깨
  • 타이어: 12 × 16.5 또는 14 × 17.5

성능 패키지

  • 성능 패키지 HP1: 표준 흐름 유압장치

편의장비 패키지

  • 개방형 캐노피: 컵홀더, 휴대폰 포켓, 비닐 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선/에어 라이드 시트)
  • 에어컨이 포함된 밀폐형 운전실: 측면 창문, 컵 홀더, 휴대폰 포켓, 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선 내장 시트, 하이백/환기 및 열선 내장 시트) 및 도어 선택(유리 또는 폴리카보네이트)

기술 패키지

  • T2 – T1 + 후방 시야 카메라.
  • T4 – 최첨단 터치스크린 모니터, 최첨단 조이스틱, 푸시 스타트, X-마운트 휴대폰 홀더 및 후방 카메라.
  • T5 – T4 + 2 추가 측면 시야 카메라.

라디오

  • 라디오, 없음 - 개방형 캐노피 장비 및 Bluetooth® 기술 인증을 받지 않은 국가용
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm 보조(AUX) 입력, 블루투스 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 DAB+/AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm AUX 입력, 블루투스 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.

PRODUCT LINK™

  • Product Link Basic 시리즈 PL243
  • Product Link Elite 시리즈 PLE643

쿨링 팬

  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬
  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬, 자동 및 수동 퍼지 후진 작동

보호 및 밀폐 패키지

  • HD0 – 베이스 보호 및 밀폐(엔진 공기 흡입구 레인 캡, 전방 운전실-프레임 밀폐 및 유압 보충 액세스 도어)
  • HD1– 중간 보호 및 밀폐(HD0 + 운전실-프레임 측면 밀폐, 잠금식 연료 보충 액세스 도어, 틸트 실린더 보호 및 드라이브 라인 하단 보호. 일부 장비는 지역에 따라 다름.)
  • HD2 – 가장 종합적인 보호 및 밀폐†(HD1 + 터보 가드, 배기통 랩, 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 랩, 빠른 차단 보호, 완전 밀폐형 드라이브 라인 보호, 언더 스텝 유압 라인 가드 커버, 엔진 공기 흡입구 프리클리너.) 일부 장비는 지역에 따라 다름

270 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, LED
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 4점식 장비 인양 고리
  • 페인트, 맞춤형
  • 속도 감지 승차 제어
  • Bluetooth 키 보안
  • 어탯치먼트 호스 가이드
  • 방부제 코팅

270이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat® 270 스키드 스티어 로더

Cat® 270 스키드 스티어 로더

Cat® 270 스키드 스티어 로더

Cat® 270 스키드 스티어 로더

Cat® 270 스키드 스티어 로더

Cat® 270 스키드 스티어 로더
Cat® 270 스키드 스티어 로더
Cat® 270 스키드 스티어 로더
Cat® 270 스키드 스티어 로더
Cat® 270 스키드 스티어 로더