스튜디오 샷

브러시커터 BR115

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
62 in
1575 mm
절단 폭
60 in
1524 mm
최대 절단 직경
3 in
76 mm

개요

Cat® 브러시 커터는 땅과 우거진 수풀을 정리하는 용도로 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 BR115

전체 폭 62 in 1575 mm
절단 폭 60 in 1524 mm
최대 절단 직경 3 in 76 mm
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
전체 길이 73 in 1854 mm
전체 높이 21.3 in 542 mm
무게 939.2 lb 426 kg
최적 유압 흐름 57~69L/min(15~18gpm) 57~69L/min(15~18gpm)
최적 유압 150~230bar(2176~3340psi) 150~230bar(2176~3340psi)
팁 속도(흐름에 따라 달라짐) 3,987~4,821mpm(10,415~15,897fpm) 3,987~4,821mpm(10,415~15,897fpm)
모터 배기량 6.1 in³/rev 100 cm³/rev
구동축 토크 152~233N·m(112~172lb/ft) 152~233N·m(112~172lb/ft)

BR115이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도