275 XE
신규

콤팩트 트랙 로더 275 XE

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

총 출력 - SAE J1995
122 hp
91 kW
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중
2823 lb
1280 kg
작동 무게
12705 lb
5763 kg

개요

더 강력한 출력. 뛰어난 성능. 편안함 향상

수직 리프트 설계 방식의 Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 이퀄라이저 바(E바) 차대 계통 및 2단 속도 주행은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.

복리후생

+22% 299D3 XE보다

향상된 최대 마력

리프트 높이 증가

양력 및 틸트 돌파력 증가

더 넓은 운전실

더 넓은 운전실과 더 쉬운 승하차를 자랑하는 재설계된 배치

다음에 대한 제품 사양 275 XE

총 출력 - SAE J1995 122 hp 91 kW
보어 4.7 in 120 mm
배기량 221 in² 3.6 l
정미 출력 - ISO 9249 120 hp 89 kW
정미 출력 - SAE 1349 82 hp 111 kW
1,360rpm 피크 토크 SAE J1995 370 lb/ft 501 N·m
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 406 lb/ft 551 N·m
행정 3.9 in 98 mm
엔진 모델 Cat® C3.6 TA(turbocharged after-cooled, 터보차징 애프터쿨링) Cat® C3.6 TA(turbocharged after-cooled, 터보차징 애프터쿨링)
유압 흐름 - XE - 최대 로더 유압 4496 psi 31000 kPa
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 흐름 34 gal/min 129 l/min
유압 흐름 - XE - 최대 로더 유압 흐름* 40 gal/min 150 l/min
유압 흐름 - 높은 유속 - 로더 유압 3500 psi 24130 kPa
유압 흐름 - XE - 유압 출력(계산됨) 103.9 hp 77.5 kW
유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) 80.7 hp 60.2 kW
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 23 gal/min 86 l/min
유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 4061 psi 2800 kPa
유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) 46.4 hp 34.6 kW
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 23 gal/min 86 l/min
유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 3500 psi 24130 kPa
작동 무게 12705 lb 5763 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 428 lb 194 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 - ROC(35%) 279 lb 126 kg
카운터웨이트로 작동 무게 증가 - 팁 하중 796 lb 361 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 218 lb 99 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 - ROC(35%) 105 lb 48 kg
밀폐형 운전실로 작동 무게 증가 - 팁 하중 214 lb 136 kg
* 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도(가변), 2,036mm(80인치) 로우 프로필 버킷, 400mm(15.7인치) 트랙, 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러, 후방 보조가 있는 XE(H6) 유압장치, 유리 도어 밀폐형 운전실, 측면 창문, 히터, 에어 라이드 서스펜션 시트, 첨단 모니터, 1,000 CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. * 작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도(가변), 2,036mm(80인치) 로우 프로필 버킷, 400mm(15.7인치) 트랙, 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러, 후방 보조가 있는 XE(H6) 유압장치, 유리 도어 밀폐형 운전실, 측면 창문, 히터, 에어 라이드 서스펜션 시트, 첨단 모니터, 1,000 CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다.
냉각 계통 4.6 gal(US) 17.5 l
엔진 크랭크케이스 2.4 gal(US) 9 l
연료 탱크 36.9 gal(US) 136.1 l
유압 계통 10.8 gal(US) 41 l
유압 탱크 6.9 gal(US) 26 l
디젤 배기 유체(DEF) 탱크 2.9 gal(US) 11 l
정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 2823 lb 1280 kg
돌파력 - 리프트 실린더 6422 lb 2913 kg
돌파력 - 틸트 실린더 9963 lb 4519 kg
지면 접촉 면적 - 450mm/17.7in 트랙 2808 in² 1.81 m²
지면 압력 - 450mm/17.7in 트랙 4.5 psi 31.3 kPa
정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 4033 lb 1829 kg
선택사양의 카운터웨이트를 포함한 정격 작동 용량 2996 lb 1359 kg
팁핑 하중 12015 lb 5450 kg
버킷 핀 높이 - 운송 위치 8.1 in 205 mm
버킷 핀 높이 - 최대 리프트 134.4 in 3415 mm
버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 16.3 in 415 mm
최대 리프트 및 덤프에서 간극 106.1 in 2694 mm
이탈 각도 29.5° 29.5°
지상고 11 in 280 mm
높이 - 운전실 상단 87.8 in 2230 mm
길이 - 지면상의 트랙 72.3 in 1836 mm
길이 - 지면에서의 버킷 포함 152.8 in 3880 mm
길이 - 버킷 제외 128 in 3250 mm
최고 전체 높이 165.1 in 4193 mm
최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 46.1 in 1171 mm
전체 길이 - 트랙 92.2 in 2341 mm
후경각 - 최고 높이 86.7° 86.7°
최대 리프트/덤프 도달 거리 32 in 814 mm
롤백 각도 27.3° 27.3°
중심 - 버킷이 랙에 장착된 상태로부터의 회전 반경 91.3 in 2320 mm
중심으로부터 회전 반경 - 커플러 60.3 in 1531 mm
중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 76 in 1931 mm
장비 폭(450mm/17.7in 트랙) 77.8 in 1976 mm
최대 덤프 각도 44.7° 44.7°
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS 레벨 II ISO 3449:2005 Level II(선택사양) ISO 3449:2005 Level II(선택사양)
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 5.2 mile/h 8.4 km/h
주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 7.8 mile/h 12.5 km/h
장비 폭(400mm/15.7in 트랙) 75.8 in 1926 mm

275 XE 표준 장비

표준 장비

  • 퀵 커플러: 수동 또는 유압
  • 탁월한 시야를 제공하는안전 벨트: 50mm(2in), 75mm(3in) 또는 3점식 무릎/어깨
  • 강철 삽입 고무 트랙 - 450mm(17.7in) 블록 트레드 또는 450mm(17.7in) 바 트레드
  • 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러 또는 삼중 플랜지 전방/후방 아이들러

성능 패키지

  • 성능 패키지 HP1: 표준 흐름 유압장치
  • 성능 패키지 HP3: 높은 흐름 XPS 유압장치

편의장비 패키지

  • 개방형 캐노피: 컵홀더, 휴대폰 포켓, 비닐 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선/에어 라이드 시트)
  • 에어컨이 포함된 밀폐형 운전실: 측면 창문, 컵 홀더, 휴대폰 포켓, 시트 선택(기계식 서스펜션, 하이백/열선 내장 시트, 하이백/환기 및 열선 내장 시트) 및 도어 선택(유리 또는 폴리카보네이트)

기술 패키지

  • T2 – 표준 디스플레이, 표준 조이스틱, 기존 키 시동 스위치 및 후방 카메라.
  • T4 – 최첨단 터치스크린 모니터, 최첨단 조이스틱, 푸시 스타트, X-마운트 휴대폰 홀더 및 후방 카메라.
  • T5 – T4 + 2 추가 측면 시야 카메라.

라디오

  • 라디오, 없음 - 개방형 캐노피 장비 및 Bluetooth® 기술 인증을 받지 않은 국가용
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm(0.13in) AUX 입력, BT 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.
  • Bluetooth 기술이 적용된 통합형 DAB+/AM/FM 라디오 USB 포트, 3.5mm(0.13in) AUX 입력, BT 마이크 포함. 밀폐형 운전실 전용. 일부 국가에서만 사용 가능.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic 시리즈 PL243
  • Product Link Elite 시리즈 PLE643

쿨링 팬

  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬
  • 필요에 따라 작동, 가변 속도 유압 쿨링 팬, 자동 및 수동 퍼지 후진 작동

보호 및 밀폐 패키지

  • HD0 – 베이스 보호 및 밀폐(엔진 공기 흡입구 레인 캡, 전방 운전실-프레임 밀폐 및 유압 보충 액세스 도어)
  • HD1– 중간 보호 및 밀폐†(HD0 + 운전실-프레임 측면 밀폐, 잠금식 연료 보충 액세스 도어, 틸트 실린더 보호 및 드라이브 라인 하단 보호.) †일부 장비는 국가별로 다릅니다.
  • HD2 – 가장 종합적인 보호 및 밀폐†(HD1 + 터보 가드, 배기통 랩, DPF 랩, 빠른 차단 보호, 완전 밀폐형 드라이브 라인 보호, 언더 스텝 유압 라인 가드 커버, 엔진 공기 흡입구 프리클리너.)

전기

  • 작업 툴 전기 하니스
  • 중부하 작업용 배터리
  • 잠금 기능이 있는 배터리 차단 장치
  • 12볼트 전기 계통
  • 85암페어 교류 발전기
  • LED 작업등
  • 자동 후진등
  • 스위치 백라이팅
  • 내부 LED 돔 조명
  • 백업 알람
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 외관 차내등
  • 주차 브레이크가 해제되면 자동 작업등 점멸

운전자 환경

  • 풀 컬러 LCD 모니터: 크리프 속도 제어장치, 구동 응답 조정, 작동기구 응답 조정, 구동 전력 우선순위 조정, 언어 선택(32배), 다중 운전자 도난 방지 보안 시스템 및 모니터링, 정비 일정 및 알림, 이벤트 및 진단 코드 모니터링, 날짜/시간/단위/밝기 설정 및 스마트 어탯치먼트와 함께 사용하기 위한 스마트 기술.
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 올라감/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 공급 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속, 엔진 배기가스 배출 계통(해당되는 경우)
  • 게이지: 연료 수준, 시간 기록계, 유압 온도, 시간 기록계, 배터리 전압, 회전 속도계
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 장치, 운전자가 자리에서 일어나거나 팔걸이를 들어올릴 때: 유압 계통 불능, 하이드로스테틱 변속기 불능, 주차
  • 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 헤드라이너
  • 내부 후사경
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 시트 장착형 조이스틱 제어장치
  • 휴대폰 보관 포켓
  • 컵 홀더
  • 12V 출력 포트
  • 풋 스로틀

유압장치

  • 선택형 제어 패턴 – ISO 또는 H
  • 전기 유압식 작동기구 제어장치
  • 전기/유압식 하이드로스테틱 변속기 제어장치
  • 속도 센서 보호
  • 통합형 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 유압 오일 수준 투시 게이지

동력전달장치

  • Cat C2.8TA 터보 차징, 애프터쿨링 디젤 엔진, Tier 4 Final 및 Stage V 배기가스 배출 표준 충족 • 글로우 플러그 시동 보조장치 • 액체 냉각, 직접 주입
  • 연장 수명 부동액(–37°C, –34°F)
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • 정기 오일 샘플 채취(S·O·SSM) 밸브, 유압 오일
  • 에콜로지 배출 - 냉각수
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 팽창 병
  • 필터, 유압 공급, 카트리지형
  • 필터, 유압 회송, 카트리지형
  • 필터, 캐니스터형, 엔진 오일
  • 필터, 캐니스터형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일
  • 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압 해제, 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 잠금식 연료 캡
  • 유압식 수요 쿨링 팬
  • 자동 엔진 공회전

차대

  • 비틀림 서스펜션(독립 비틀림 차축 4개)
  • 2단 속도 주행
  • 트랙 프레임 통합형 묶음(4)

프레임

  • 장비 묶음 지점(9)
  • 장비 프레임 청소를 위한 탈부착형 패널
  • 지지대, 리프트 암
  • 강철 후방 및 전방 범퍼, 용접
  • 연료 보충, 장비 우측

기타

  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 텔레매틱스, Product Link, 이동통신
  • 교체형 루버가 있는 강철 엔진 도어
  • 엔진 도어 - 잠금식
  • 작업 툴 어탯치먼트 커플러
  • Cat ToughGuardTM 호스

275 XE 선택사양 장비

선택사양 장비

  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, LED
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 4점식 장비 인양 고리
  • 페인트, 맞춤형
  • 속도 감지 승차 제어
  • Bluetooth 키 보안
  • 어탯치먼트 호스 가이드
  • 방부제 코팅

275 XE이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더

Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더
Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더
Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더
Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더
Cat® 275 XE 콤팩트 트랙 로더