스튜디오 샷

유틸리티 브룸 BU115, 폴리프로필렌

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

전체 폭
71.3 in
1810 mm
스위핑 폭
59.1 in
1500 mm
브러시 직경
26.2 in
665 mm

개요

Cat® 유틸리티 브룸은 전진하거나 후진하면서 매끄러운 표면 위의 가벼운 이물질을 쓸고 모으는 역할을 합니다.

다음에 대한 제품 사양 BU115, 폴리프로필렌

전체 폭 71.3 in 1810 mm
스위핑 폭 59.1 in 1500 mm
브러시 직경 26.2 in 665 mm
필수 유압 표준 유속, 전기 없음 표준 유속, 전기 없음
높이 31.2 in 793 mm
길이 60.2 in 1530 mm
무게 948 lb 430 kg
최적 유압 흐름 30~86L/min(8~23gpm) 30~86L/min(8~23gpm)
최적 유압 145~241bar(2100~3500psi) 145~241bar(2100~3500psi)
모터 배기량 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
최대 흐름에서의 브러시 속도 210RPM 210RPM
구동 방법 직접 구동 직접 구동

BU115, 폴리프로필렌이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도