재설계된 운전실
더 넓은 작업 환경을 제공하며 시트 이동 기능이 추가되어 어떠한 운전자든 더 많은 공간을 활용할 수 있습니다.
고성능 동력전달장치
거친 지형을 위한 선택사양 속도 감지 승차 제어 계통이 결합된 표준 2단 속도로 부하 보유와 생산성이 향상됩니다.
높은 유속 XPS 보조 유압 계통
유압 작업 툴의 최대 성능이 필요한 작업을 위한 높은 유속 및 고압.
전자 제어식 Cat C3.6TA(터보차징 애프터쿨링) 엔진
넓은 RPM 범위에서 최대 마력을 내고 어떤 작업에서도 뛰어난 성능을 발휘할 수 있도록 높은 토크를 제공합니다.
표준 이퀄라이저 바(E바) 차대 및 2단 속도
하이브리드 차대 솔루션에는 중부하를 들어 올리거나 무거운 어탯치먼트를 사용할 때 견고한 스타일의 차대 설계가 주는 장점이 있으며, 진동식 차대 설계의 장점도 겸비하고 있습니다.
최첨단 조이스틱
운전자가 제어 장치에서 손을 떼지 않아도 장비 기능과 조정을 높은 수준으로 제어할 수 있습니다.
지면 접근
모든 일일 서비스와 정기 정비 지점에 대한 장비 가동 시간을 줄여 생산성을 높일 수 있습니다.
CAT 어탯치먼트
Cat 컴팩트 트랙 로더를 작업 현장에서 가장 실용적인 장비로 만들어 보십시오.