스튜디오 샷

다용도 버킷 1,730mm(68in) 유출물 보호대, 볼트 연결식 이빨 포함

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

68.1 in
1730 mm
용량
0.44 yd³
0.34 m³
무게
868.6 lb
394 kg

개요

나무 및 재활용 자재 등 대형 비규격 물체를 강력하게 조입니다.

다음에 대한 제품 사양 1,730mm(68in) 유출물 보호대, 볼트 연결식 이빨 포함

68.1 in 1730 mm
용량 0.44 yd³ 0.34 m³
무게 868.6 lb 394 kg
높이 28.5 in 725 mm
길이 38.9 in 988 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
죠 개구부 30.2 in 767 mm
클램 앵글 89도 89도
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,730mm(68in) 유출물 보호대, 볼트 연결식 이빨 포함이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도