스튜디오 샷

유틸리티 버킷 1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

62 in
1576 mm
용량
0.56 yd³
0.43 m³
무게
529.1 lb
240 kg

개요

후방 높이가 높고 바닥 길이가 길어 저밀도 자재에 적합합니다.

다음에 대한 제품 사양 1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지

62 in 1576 mm
용량 0.56 yd³ 0.43 m³
무게 529.1 lb 240 kg
높이 21 in 533 mm
길이 31.1 in 789 mm
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,576mm(62in), 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도