폭 | 80.2 in 2036 mm |
용량 | 0.52 yd³ 0.4 m³ |
무게 | 1016 lb 461 kg |
높이 | 29.1 in 740 mm |
길이 | 36.2 in 919 mm |
베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
작동 압력 | 3335.9 psi 23000 kPa |
죠 개구부 | 30.2 in 767 mm |
클램 앵글 | 89도 89도 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |