스튜디오 샷

유틸리티 그래플 버킷 1,730mm(68in)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

68.1 in
1730 mm
높이 - 그래플 폐쇄
29.1 in
739 mm
죠 개구부
35.5 in
902 mm

개요

다양한 작업 환경의 다양한 자재 도포에 사용됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1,730mm(68in)

68.1 in 1730 mm
높이 - 그래플 폐쇄 29.1 in 739 mm
죠 개구부 35.5 in 902 mm
길이 36.8 in 934 mm
무게 780.4 lb 354 kg
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
작동 압력 3335.9 psi 23000 kPa
용량 0.63 yd³ 0.48 m³
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1,730mm(68in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도