스튜디오 샷

동력 박스 레이크 PR123 유압 앵글

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

롤러 폭
90 in
2286 mm
전체 폭
99 in
2515 mm
최대 각도 - 오른쪽 또는 왼쪽
20도
20도

개요

조경 마무리 작업에서 토양을 정리하고 준비하는 용도로 제작되었습니다.

다음에 대한 제품 사양 PR123 유압 앵글

롤러 폭 90 in 2286 mm
전체 폭 99 in 2515 mm
최대 각도 - 오른쪽 또는 왼쪽 20도 20도
최대 각도에서의 레이킹 폭 85 in 2159 mm
전체 길이 72.4 in 1840 mm
전체 높이 37.5 in 953 mm
무게 1336 lb 606 kg
필수 유압 표준 유속, 14핀 전기 표준 유속, 14핀 전기
최적 유압 흐름 49~87L/min(13~23gpm) 49~87L/min(13~23gpm)
최적 유압 170-241 바(2,500-3,500psi) 170-241 바(2,500-3,500psi)

PR123 유압 앵글이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도

360 View