스튜디오 샷

다기능 V형 제설기 1,524mm(60in)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

직선 폭
60 in
1524 mm
각도 적용 폭
53 in
1346 mm
인터페이스 유형
스키드 스티어 커플러
스키드 스티어 커플러

개요

독립적으로 작동하는 블레이드 2개가 유압식 각도 조절을 통해 5가지 블레이드 구성으로 변경되어, 최상의 효율성과 출력으로 눈을 치울 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1,524mm(60in)

직선 폭 60 in 1524 mm
각도 적용 폭 53 in 1346 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러
V 폭 - 스쿠프 모드 54 in 1372 mm
V 폭 - 제설기 모드 58.4 in 1483 mm
무게 639.3 lb 290 kg
블레이드 높이 29 in 737 mm
전체 높이 32.5 in 826 mm
길이 52 in 1320 mm
유압식 각도 조절 - 중심에서 왼쪽/오른쪽 ±35도 ±35도
부양 ±5도 ±5도
최적 유압 흐름 57~76lpm(15~20gpm) 57~76lpm(15~20gpm)
최적 유압 150~230bar(2176~3340psi) 150~230bar(2176~3340psi)
트립 엣지 수량 2 2
트립 엣지 유형 강철 강철
트립 엣지 높이 4 in 101 mm
트립 엣지 피벗 높이 3.3 in 83 mm
필수 유압 표준 유속 표준 유속

1,524mm(60in)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

눈을 치우는 Cat V형 제설기

앵글 블레이드 설정 상태에서 눈을 치우는 Cat V형 제설기

스쿠프 설정 상태에서 눈을 밀고 있는 Cat V형 제설기

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도
눈을 치우는 Cat V형 제설기
앵글 블레이드 설정 상태에서 눈을 치우는 Cat V형 제설기
스쿠프 설정 상태에서 눈을 밀고 있는 Cat V형 제설기

360 View