폭 | 86.1 in 2188 mm |
용량 | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
무게 | 1018.5 lb 462 kg |
높이 | 28.5 in 725 mm |
길이 | 38.9 in 988 mm |
베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
작동 압력 | 3335.9 psi 23000 kPa |
죠 개구부 | 30.2 in 767 mm |
클램 앵글 | 89도 89도 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |
폭 | 86.1 in 2188 mm |
용량 | 0.56 yd³ 0.43 m³ |
무게 | 1018.5 lb 462 kg |
높이 | 28.5 in 725 mm |
길이 | 38.9 in 988 mm |
베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
작동 압력 | 3335.9 psi 23000 kPa |
죠 개구부 | 30.2 in 767 mm |
클램 앵글 | 89도 89도 |
인터페이스 유형 | 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러 |