스튜디오 샷

중부하 포크 캐리지 1438mm(57인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

높이
35.8 in
910 mm
56.6 in
1438 mm
무게
319.7 lb
145 kg

개요

중부하 작업용 포크 캐리지는 건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1438mm(57인치)

높이 35.8 in 910 mm
56.6 in 1438 mm
무게 319.7 lb 145 kg
길이 10.9 in 277 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1438mm(57인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도