Foto Studio

Thumb Utilitas 326 mm (13 in) 8 Teeth/2 Tine

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang
30.4 in
771 mm
Ketinggian Simpan
11.5 in
291 mm
Lebar Keseluruhan
12.8 in
326 mm

Ikhtisar

Utility Thumb menawarkan fungsionalitas hidraulik, dengan kemampuan maksimum untuk dapat dipertukarkan.

Spesifikasi Produk untuk 326 mm (13 in) 8 Teeth/2 Tine

Panjang 30.4 in 771 mm
Ketinggian Simpan 11.5 in 291 mm
Lebar Keseluruhan 12.8 in 326 mm
Bobot 152.1 lb 69 kg
Rotasi 117 derajat 117 derajat
Jumlah Teeth/Tine 8/2 8/2
Jarak Tine 9.2 in 233 mm
Ketebalan Tine 0.6 in 16 mm
Termasuk Tine Ya Ya
Kelas Alat Berat Mini Excavator 3 Ton Mini Excavator 3 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 326 mm (13 in) 8 Teeth/2 Tine dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan