H130GC, dudukan samping

Hammer GC H130 GC, dudukan samping

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kelas Energi Benturan
4425 ft-lb
6000 J
Blow per Menit
350-700
350-700
Bobot Kerja Maksimum
4851 lb
2205 kg

Ikhtisar

Hammer Cat® mempercepat waktu kerja untuk kebutuhan kuari, konstruksi, dan penghancuran Anda. Menggabungkan desain simpel dan ringan dari rangkaian Hammer GC dengan keandalan, ketahanan, dan nilai yang Anda harapkan dari produk Cat. Hasilnya adalah solusi biaya per jam yang rendah, sehingga memberikan daya dan kinerja konsisten yang Anda butuhkan.

Spesifikasi Produk untuk H130 GC, dudukan samping

Kelas Energi Benturan 4425 ft-lb 6000 J
Blow per Menit 350-700 350-700
Bobot Kerja Maksimum 4851 lb 2205 kg
Bobot Kerja Minimum 4851 lb 2205 kg
Bobot Maksimum Carrier 70.547 lb 32 t
Bobot Minimum Carrier 55.115 lb 25 t
Diameter Poros Alat 5.91 in 150 mm
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2610 psi 18 kPa
Tekanan Pengoperasian Minimum 2320 psi 16 kPa
Aliran Tetapan - Maksimum 50 gal/min 190 l/min
Aliran Tetapan - Minimum 42 gal/min 160 l/min

Lihat bagaimana H130 GC, dudukan samping dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

H130GC, dudukan samping

H130GC, dudukan samping