908

Chargeuses sur pneus compactes 908

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
74.7 HP
55.7 kW
Poids en ordre de marche
14617 lb
6632 kg
Fonctionnalités du godet
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

Les chargeuses sur pneus Cat® sont la nouvelle référence en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort du conducteur. La chargeuse sur pneus compacte 908 Cat est équipée d'un moteur C2.8 à couple élevé qui fonctionne en association avec une chaîne cinématique intelligente à hystats pour offrir un rendement énergétique exceptionnel. Les différentiels à blocage « Shift on the go » et la transmission hydrostatique assurent un fonctionnement souple et puissant tout en augmentant l'efficacité des cycles de la machine.

Avantages

60% Portée des essuie-glaces augmentée

nouvelle cabine équipée de commandes montées sur le siège et d'un écran intégré

40 km/h (25 mph)

avec la transmissions « shift on the go »

Personnalisé

pour des configurations spécifiques à des applications, y compris des options d'usine et d'après-vente

Spécifications produit pour 908

Puissance brute maximale 74.7 HP 55.7 kW
Modèle de moteur Cat C2.8* Cat C2.8*
Vitesse maxi du moteur 2550 tr/min 2550 tr/min
Puissance brute maximale: régime moteur nominal 2400 tr/min 2400 tr/min
Puissance brute maximale: SAEJ1995 74.7 HP 55.7 kW
Puissance brute maximale: ISO14396 74.3 HP 55.4 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) 75.3 mhp 75.3 mhp
Puissance nominale nette: régime moteur nominal 2400 tr/min 2400 tr/min
Puissance nette nominale : SAEJ1349 72.7 HP 54.2 kW
Puissance nette nominale - ISO 9249 72.1 HP 53.8 kW
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249 (métrique) 73.1 mhp 73.1 mhp
Couple brut maximal: SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Couple brut maximal: ISO14396 221 lb/ft 300 N·m
Couple net maximal: SAEJ1349 218 lb/ft 296 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Alésage 3.54 in 90 mm
Course 4.33 in 110 mm
Nota *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) Couple brut et net maximal mesuré à 1 600 tr/min. Couple brut et net maximal mesuré à 1 600 tr/min.
Nota (2) Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant.
Poids en ordre de marche 14617 lb 6632 kg
Fonctionnalités du godet 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacités de godet - Normal GP 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Tous-travaux 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Capacités de godet - Matériau léger 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Nota Toutes les capacités s'appliquent à chaque modèle. Lors du choix du godet, il convient de bien comprendre la masse volumique du matériau et l'application pour assurer que la stabilité de la machine reste dans les charges limites d'équilibre indiquées pour le modèle et la configuration. Toutes les capacités s'appliquent à chaque modèle. Lors du choix du godet, il convient de bien comprendre la masse volumique du matériau et l'application pour assurer que la stabilité de la machine reste dans les charges limites d'équilibre indiquées pour le modèle et la configuration.
Nota (1) Les capacités des godets indiquées comprennent la lame de coupe boulonnée, conformément à la norme ISO 7546. Les capacités des godets indiquées comprennent la lame de coupe boulonnée, conformément à la norme ISO 7546.
Réservoir de carburant 24 US gal 90 l
Circuit de refroidissement 3.2 US gal 12 l
Carter moteur 2.3 US gal 8.8 l
Essieux: différentiel avant central 2.3 US gal 8.8 l
Essieux: différentiel arrière central 2.3 US gal 8.8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 18.6 US gal 70.5 l
Réservoir hydraulique 11.8 US gal 44.6 l
Transmission 0.6 US gal 2.4 l
Nota Aucun liquide d'échappement diesel (DEF) n'est nécessaire sur cette taille de moteur. Aucun liquide d'échappement diesel (DEF) n'est nécessaire sur cette taille de moteur.
Avant Différentiel à verrouillage fixe (standard) Différentiel à verrouillage fixe (standard)
Arrière Différentiel à verrouillage fixe (standard) Différentiel à verrouillage fixe (standard)
Nota Oscillation de ±11 degrés via l'attelage entre le châssis avant et arrière. Oscillation de ±11 degrés via l'attelage entre le châssis avant et arrière.
Angle d'articulation de braquage - Dans chaque sens de marche 39 ° 39 °
Débit maximal - Pompe de direction 12.3 US gal/min 46.7 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3336 psi 23000 kPa
Temps de cycle de direction – (butée gauche à butée droite) – Régime maxi à vide 3 s 3 s
Nombre de tours du volant - De complètement à gauche à complètement à droite ou inversement 3,25 tours ou 4,00 tours 3,25 tours ou 4,00 tours
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes approche lente# 6 mile/h 10 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes1* 6 mile/h 10 km/h
Marche avant et arrière - Plage de régimes 2** - Haute vitesse 11 mile/h 18 km/h
Marche avant et arrière - Plage de régimes 2* - Standard 12 mile/h 19 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes 3*** 25 mile/h 40 km/h
Nota #Réglage par défaut. Peut être réglé sur n'importe quelle vitesse jusqu'à 19 km/h (12 mph). #Réglage par défaut. Peut être réglé sur n'importe quelle vitesse jusqu'à 19 km/h (12 mph).
Nota (1) *Mode d'approche lente non disponible sur cette vitesse ou les vitesses supérieures. *Mode d'approche lente non disponible sur cette vitesse ou les vitesses supérieures.
Nota (2) **La vitesse maximale dépend du modèle et de la configuration (standard ou transmission haute vitesse). **La vitesse maximale dépend du modèle et de la configuration (standard ou transmission haute vitesse).
Note (3) ***La marche arrière peut atteindre 30 km/h (19 mph). ***La marche arrière peut atteindre 30 km/h (19 mph).
Dimension des pneus - Standard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Dimension des pneus - En option 405/70 R20 Powerloads 405/70 R20 Powerloads
Dimension des pneus - En option (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Dimension des pneus - En option (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Dimension des pneus - En option (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Nota *Ce pneu a été utilisé pour toutes les données relatives aux dimensions, à la stabilité et aux performances. *Ce pneu a été utilisé pour toutes les données relatives aux dimensions, à la stabilité et aux performances.
Nota (1) D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.
Nota (2) Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)).
Nota (3) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Nota (1) Toit et cabine, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) disponibles dans le monde entier. Toit non disponible en UE. Toit et cabine, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) disponibles dans le monde entier. Toit non disponible en UE.
Nota (2) Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 71 dB(A). Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 71 dB(A).
Nota (3) *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.
Nota (4) Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE, est de 101 dB(A). 99 dB(A) Faible niveau sonore – Disponible en option. Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE, est de 101 dB(A). 99 dB(A) Faible niveau sonore – Disponible en option.
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) 3408 psi 23500 kPa
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) - Débit standard 24 US gal/min 90 l/min
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) - Haut débit 33 US gal/min 125 l/min
Décharge principale - 2nd auxiliaire (4e fonction) 3408 psi 23500 kPa
Décharge principale - 2nd auxiliaire (4e fonction) - Débit 12 US gal/min 45 l/min
Temps de cycle hydraulique - Redressement 2.5 s 2.5 s
Temps de cycle hydraulique - Levage 5.8 s 5.8 s
Temps de cycle hydraulique: vidage 1.8 s 1.8 s
Temps de cycle hydraulique - Position libre 3.6 s 3.6 s
Nota *Réglable de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage. *Réglable de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage.
Hauteur : du sol à la cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 9.33 ft 2853 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.67 ft 519 mm
Hauteur : garde au sol** 1 ft 320 mm
Longueur : hors tout* 18.17 ft 5549 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur : empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement : godet à 45° * 8.5 ft 2615 mm
Déversement : hauteur de chargement** 9.67 ft 2957 mm
Hauteur de déversement : godet de niveau** 10.42 ft 3197 mm
Hauteur : axe du godet** 11.08 ft 3404 mm
Hauteur : hors tout** 14.08 ft 4304 mm
Portée : godet à 45° * 2.5 ft 770 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1.08 ft 353 mm
Profondeur d'excavation** 0.42 ft 109 mm
Largeur : godet 6.75 ft 2080 mm
Largeur : bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Rayon de braquage : godet inclus 14.92 ft 4570 mm
Largeur : pneus inclus 6.5 ft 1990 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.33 ft 4087 mm
Rayon de braquage : intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Angle de redressement au levage maximal 53° 53°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Angle de redressement pour le transport 51° 51°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 14617 lb 6632 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite - ISO 14397-1 † 10604 lb 4812 kg
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1 † 8947 lb 4060 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 14252 lb 6467 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 8639 lb 3920 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 5813 lb 2638 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).
Hauteur - Du sol à la cabine 8.75 ft 2670 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 9.33 ft 2853 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.67 ft 519 mm
Hauteur: garde au sol 1 ft 320 mm
Longueur: hors tout avec godet 18.67 ft 5707 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur: empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45° 8.17 ft 2502 mm
Déversement : hauteur de chargement** 9.67 ft 2957 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau 10.42 ft 3189 mm
Hauteur - Axe du godet 11.08 ft 3404 mm
Hauteur : hors tout** 14.42 ft 4395 mm
Portée - Godet à 45° 2.83 ft 872 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1.17 ft 374 mm
Profondeur d'excavation 0.45 ft 117 mm
Largeur - Godet 6.75 ft 2080 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 15.08 ft 4613 mm
Largeur - Hors pneus 6.5 ft 1990 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.33 ft 4087 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Angle de redressement au levage maximal 49° 49°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Angle de redressement pour le transport 53° 53°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 14806 lb 6718 kg
Charge limite d'équilibre – En ligne droite – ISO 14397-1† 9581 lb 4347 kg
Charge limite d'équilibre – Braquage maximal - ISO 14397-1† 7985 lb 3623 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 14391 lb 6530 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 8043 lb 3649 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 5438 lb 2468 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).
Hauteur : du sol à la cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 9.33 ft 2853 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.67 ft 519 mm
Hauteur : garde au sol** 1 ft 320 mm
Longueur : hors tout* 20.17 ft 6163 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur : empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement : godet à 45° * 10.75 ft 3294 mm
Déversement : hauteur de chargement** 14.08 ft 4238 mm
Hauteur de déversement : godet de niveau** 12 ft 3682 mm
Hauteur : axe du godet** 12.75 ft 3889 mm
Hauteur : hors tout** 15.67 ft 4789 mm
Portée : godet à 45° * 3.42 ft 1042 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1.67 ft 508 mm
Largeur : godet 6.75 ft 2080 mm
Largeur : bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Rayon de braquage : godet inclus 15.92 ft 4869 mm
Largeur : pneus inclus 6.5 ft 1990 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.33 ft 4087 mm
Rayon de braquage : intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Angle de vidage au levage maximal 40° 40°
Angle de redressement pour le transport 47° 47°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 14902 lb 6762 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite - ISO 14397-1 † 9064 lb 4113 kg
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1 † 7595 lb 3446 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 14923 lb 6771 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 7039 lb 3194 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 4743 lb 2152 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).
Hauteur : du sol à la cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 9.33 ft 2853 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.67 ft 519 mm
Hauteur : garde au sol** 1 ft 320 mm
Longueur : hors tout* 20.67 ft 6319 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur : empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement : godet à 45° * 10.25 ft 3131 mm
Déversement : hauteur de chargement** 14.08 ft 4238 mm
Hauteur de déversement : godet de niveau** 12 ft 3675 mm
Hauteur : axe du godet** 12.75 ft 3889 mm
Hauteur : hors tout** 16 ft 4880 mm
Portée : godet à 45° * 3.58 ft 1098 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1.67 ft 529 mm
Profondeur d'excavation** 0.25 ft 80 mm
Largeur : godet 6.75 ft 2080 mm
Largeur : bande de roulement centrale 5.08 ft 1570 mm
Rayon de braquage : godet inclus 16.08 ft 4912 mm
Largeur : pneus inclus 6.5 ft 1990 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.33 ft 4087 mm
Rayon de braquage : intérieur des pneus 6.67 ft 2033 mm
Angle de redressement au levage maximal 66° 66°
Angle de vidage au levage maximal 33° 33°
Angle de redressement pour le transport 41° 41°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 15124 lb 6862 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite - ISO 14397-1 † 8262 lb 3749 kg
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1 † 6888 lb 3126 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 15062 lb 6834 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 6442 lb 2923 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 4368 lb 1982 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 1,15 m3 (1,5 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe III, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9 405/70 R20 et d'un godet normal GP de 1,15 m3 (1,5 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe III (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).

908 Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Conforme aux normes sur les émissions, deux options (selon les réglementations régionales)
    – Tier 4 Final de l'EPA et Stage V de l'UE
    – équivalent à Tier 3 de l'EPA et Stage IIIA de l'UE
  • Moteur Cat C2.8
    – Filtre à particules diesel (monté à vie) ou silencieux (selon les réglementations régionales)
    – Carburant, diesel, faible ou très faible teneur en soufre (selon les réglementations régionales)
    – Transmission hydrostatique à deux vitesses, avec fonction d'approche lente, « shift on the go »
    – Mode de groupe motopropulseur, Hystat
  • Filtre à air, filtre à deux étages, avec signaux sonores/visuels sur l'affichage dans la cabine
  • Essieux, extra-robustes, montés sur le châssis avec réducteurs planétaires externes
  • Reniflard à circuit fermé
  • Liquide de refroidissement, longue durée, –36 °C (–33 °F)
  • Arbre de transmission, étanche à vie, joints universels
  • Moteur, coupure de ralenti automatique, mode hibernation
  • Huile moteur, robinet et flexible de vidange écologique
  • Pompe d'alimentation, principale (manuelle)/séparateur d'eau/vidange

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Flux auxiliaire, soupape standard (3) unique, soupape haut débit (3) unique, double soupape haut débit (4)
  • Huile hydraulique Caterpillar Bio HYDO Advanced
  • Connexion sous pression et retour au carter
  • Commande antitangage ou clapet antiretour de charge (selon les réglementations régionales)
  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Canalisations auxiliaires hydrauliques à déconnexion rapide
  • Pompe à cylindrée Hystat, variable en continu
  • Distributeur d'équipement, compensation de pression
  • Manipulateur, levier unique, molette auxiliaire unique
  • Levage et inclinaison multifonction avec position libre du bras de la chargeuse
  • Moteur, entraînement unique avec pompes de direction et d'équipement indépendantes

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 100 A, étanche
  • Batterie, usage intensif, 12 V, 90 Ah et 1 000 CCA
  • Coupe-batterie
  • Panneau de fusibles monté sur cabine
  • Feux, stop arrière et clignotants, LED
  • Phares avant, déplacements sur route, halogène
  • Entretien (appareil électronique ET™)
  • Product Link™

POSTE DE CONDUITE

  • Toit/cabine certifiés ROPS/FOPS
    – Sorties électriques 12 V, intérieur/extérieur
    – Pédales, surélevées, frein/approche lente, accélérateur
    – Levier, frein de stationnement
    – Porte-gobelets (2)
    – Support radio CB, support téléphone
    – Déverrouillage de porte, interne (gauche et droite)
    – Crochet, grande taille, vêtements et casque de sécurité
    – Tapis de sol, extra-robuste, nettoyage facile
    – Rétroviseurs, (2) extérieurs, rétractables, (1) interne
    – Poste de conduite sur silentblocs
    – Bouton rotatif sur le volant de direction, klaxon au centre
    – Ceinture de sécurité, orange, rétractable, 51 mm (2 in)
    – Stockage, personnel (tiroirs [3], poche de siège)
    – Colonne de direction, inclinaison réglable
    – Commandes multifonction sur la colonne de direction : feux, essuie-glaces, clignotants à désactivation automatique
    – Commutateur d'attache rapide, dans la cabine
  • Affichage, analogique et numérique
    – Jauges (2), huile hydraulique, liquide de refroidissement moteur
    – Numérique avec touches à effleurement – niveau de carburant, plage de régimes, indicateur de vitesse, compteur d'entretien, informations d'entretien, paramètres de performance et d’agressivité du circuit hydraulique et du groupe motopropulseur, mot de passe de sécurité (plusieurs langues)
  • Manipulateur, monté sur le siège, multifonction standard
    – FNR, molette auxiliaire, sélection de la plage de vitesse, débit continu, blocage de différentiel, klaxon
    – Accoudoir, rembourré côté droit, hauteur verticale à positions multiples
  • Siège, réglage manuel de la hauteur, (cabine) tissu et accoudoir gauche réglable, (toit) vinyl
  • Cabine
    – Portes (2), vitres fixées
    – Essuie-glaces, avant et arrière, couverture complète à l'avant
    – Pare-brise, avant monobloc
    – Fenêtre, arrière chauffante
    – Prééquipement radio, haut-parleurs et câblage
    – Volets d'aération, (4) écran, (7) clignotants
    – Chauffage, unité de contrôle mécanique
    – Pare-soleil, solide, avant, large
    – Éclairage intérieur (incandescent)

AUTRE

  • Garde-boue avant et arrière
  • Points d'entretien quotidien à accès facile au niveau du sol
  • Renfort de sécurité du bras de la chargeuse
  • Capotages moteur principal et latéral verrouillables
  • Bouchon de carburant verrouillable, filtres HVAC, nez
  • Levage de machine/points d'arrimage
  • Peinture, apprêt Electro-Coat, couche de finition brillante
  • Attelage avec goupille
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S·O·S℠), huile moteur et huile hydraulique

908 Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Liquide de refroidissement longue durée, antigel, –50 °C (–58 °F)
  • Démarrage à froid, réchauffeur d'eau des chemises, soupape de dérivation
  • Fonctions d'approche lente et de verrouillage de l'accélérateur
  • Pompe d'alimentation, principale, électrique (selon les réglementations régionales)
  • Transmission hydrostatique 40 km/h (25 mph), 3 vitesses, « shift on the go », direction auxiliaire et freins assistés
  • Mode de groupe motopropulseur, tous-usages (clavier inclus)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Plusieurs ensembles d'éclairage ; avant, arrière, compartiment moteur (LED ou HAL)
  • Démarrage par bouton-poussoir
  • Faisceau de câblage pour outil de travail, (3) contacteurs dans la cabine

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation, commande de température automatique (ATC)
  • Portes, vitres coulissantes (gauche et droite)
  • Éclairage intérieur, activé à l'ouverture de la porte
  • Manipulateur, FNR, double molette auxiliaire, blocage de différentiel, klaxon
  • Manipulateur, monté sur le siège, multifonction
  • Rétroviseurs (2) réglables de manière électronique, extérieurs chauffants, section inférieure parabolique
  • Support pour téléphone, monté sur ressort
  • Radio, FM ou diffusion audio numérique
  • Plusieurs options de ceinture de sécurité
  • Ensembles siège ; deluxe ou premium
  • Affichage secondaire, caméra de vision avant ou arrière
  • Options de clavier à touches à effleurement, 8 ou 16 boutons
  • Stockage, boîte verrouillable ou boîte réfrigérée verrouillable
  • Pare-soleil, ajouré à l'arrière
  • Ports USB (2), intérieurs

AUTRE

  • Attaches, verticales (SSL), horizontales (HPL-V, HPL-A)
  • Capteurs de rotation (amortissage, désengagement, parallèles)

Découvrez comment 908 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES
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
Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 908

Lancer la présentation du modèle 908
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  908

Afficher davantage d'offres