Photo en studio

Brosses utilitaires BU118

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
83.3 in
2115 mm
Largeur de balayage
70.9 in
1800 mm
Diamètre du balai
26.2 in
665 mm

Vue d'ensemble

Les balayeuses de voirie Cat® balaient et ramassent les débris légers sur les surfaces régulières, en marche avant et arrière.

Spécifications produit pour BU118

Largeur hors tout 83.3 in 2115 mm
Largeur de balayage 70.9 in 1800 mm
Diamètre du balai 26.2 in 665 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Hauteur 31.2 in 793 mm
Longueur 60.2 in 1530 mm
Poids 1069.2 lb 485 kg
Pression hydraulique optimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cylindrée du moteur 24.1 in³/tr 395 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 210 tr.min 210 tr.min
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct

Découvrez comment BU118 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.