Photo en studio
NOUVEAUTÉ

Brosses orientables Circuit hydraulique BA118

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
80.2 in
2036 mm
Largeur de balayage
70.9 in
1800 mm
Diamètre du balai
32.1 in
815 mm

Vue d'ensemble

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour Circuit hydraulique BA118

Largeur hors tout 80.2 in 2036 mm
Largeur de balayage 70.9 in 1800 mm
Diamètre du balai 32.1 in 815 mm
Débit hydraulique requis Débit standard avec 14 broches Débit standard avec 14 broches
Hauteur 35.2 in 893 mm
Longueur 61.4 in 1560 mm
Poids 855.4 lb 388 kg
Débit hydraulique optimal 42-87 l/min (11-23 US gpm) 42-87 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cylindrée du moteur 24.1 in³/tr 395 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 200 TR/MIN 200 TR/MIN
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 61.4 in 1560 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 69.3 in 1760 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Prolongation de capot en option 48.5 lb 22 kg

Découvrez comment Circuit hydraulique BA118 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.