GC 966

Chargeuses sur pneus intermédiaires GC 966

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur @ 1 600 tr/min - ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
Poids en ordre de marche*
48018 lb
21781 kg
Fonctionnalités du godet
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)

Vue d'ensemble

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

La nouvelle chargeuse sur pneus GC 966 Cat® est facile à maîtriser et à utiliser. Elle se caractérise par une faible consommation de carburant grâce à un ventilateur à vitesse variable, un circuit hydraulique à détection de charge, des commandes intuitives et des godets hautement performants. De par sa conception, cette machine est idéale pour une large gamme d'applications. L'excellent rendement de la machine, combiné avec de faibles coûts d'exploitation, fait de la chargeuse GC 966 le choix le plus judicieux pour votre activité.

Avantages

Jusqu'à 15% de réduction des coûts d'exploitation

Le système de gestion du ralenti moteur (EIMS, Engine Idle Management System), l'arrêt automatique du moteur au ralenti (EIS, Engine Idle Shutdown), le ventilateur à vitesse variable et le circuit hydraulique à détection de charge contribuent à réduire la consommation de carburant de la machine.

Facile à utiliser

Des commandes intuitives et une visibilité excellente assurent un environnement de travail confortable pour une journée productive. Regroupement des points d'entretien et des jauges de niveau pour un entretien quotidien facile et rapide.

Fiabilité des performances

Des composants fiables éprouvés, des circuits machine Cat intégrés et des godets de la série Cat Performance pour des performances exceptionnelles de la machine.

Spécifications produit pour GC 966

Puissance moteur @ 1 600 tr/min - ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
Modèle de moteur C9.3B Cat C9.3B Cat
Puissance brute @ 1 600 tr/min - SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
Puissance nette @ 1 600 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 HP 218 kW
Puissance nette – ISO 9249 292 HP 218 kW
Couple moteur @ 1 200 tr/min – ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 N·m
Couple brut @ 1 200 tr/min – SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 N·m
Couple net @ 1 200 tr/min - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 N·m
Alésage - ISO 9249 4.53 in 115 mm
Course 5.87 in 149 mm
Cylindrée 568 in³ 9.3 l
Nota (1) Le moteur Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme coréenne Tier 5, la norme chinoise pour moteurs non routiers Stage IV et la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions. Le moteur Cat est conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final, la norme européenne Stage V, la norme coréenne Tier 5, la norme chinoise pour moteurs non routiers Stage IV et la norme japonaise 2014 (Tier 4 Final) sur les émissions.
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (3) Les moteurs Cat sont compatibles avec les carburants renouvelables/de substitution et biodiesel* suivants qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre : • biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** • Carburants renouvelables jusqu'à 100 % HVO (Huiles végétale hydrotraitée) et GTL Les moteurs Cat sont compatibles avec les carburants renouvelables/de substitution et biodiesel* suivants qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre : • biodiesel jusqu'à B20 (FAME) ** • Carburants renouvelables jusqu'à 100 % HVO (Huiles végétale hydrotraitée) et GTL
Poids en ordre de marche* 48018 lb 21781 kg
Nota (1) * Pour godet normal GP de 4,0m3 (5,2 yd3) avec lames de coupe boulonnées. * Pour godet normal GP de 4,0m3 (5,2 yd3) avec lames de coupe boulonnées.
Nota (2) * Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. * Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, avec déflexion des pneus 30072 lb 13640 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 37°, sans déflexion des pneus 32233 lb 14642 kg
Force d'arrachage 36974 lbf 164 kN
Nota (1) * Pour godet normal GP de 4,0m3 (5,2 yd3) avec lames de coupe boulonnées. * Pour godet normal GP de 4,0m3 (5,2 yd3) avec lames de coupe boulonnées.
Nota (2) * Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. * Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Fonctionnalités du godet 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³) 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale - Niveau de pression acoustique (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)*
Nota (1) *Distance de 15m (49,2ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15m (49,2ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication.
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de pression acoustique (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Avec vitesse des ventilateurs de refroidissement à 70 % de la valeur maximale - Niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Nota (2) ** Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « Directives de l'UE ». ** Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « Directives de l'UE ».
Nota (3) *** Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » telle qu'amendée par la directive « 2005/88/CE ». *** Directive de l'Union européenne « 2000/14/CE » telle qu'amendée par la directive « 2005/88/CE ».
Marche avant - 1 4 mile/h 6.4 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 7 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12.1 km/h
Marche arrière – 2 8.2 mile/h 13.2 km/h
Marche avant – 3 13 mile/h 21 km/h
Marche arrière – 3 14.3 mile/h 23 km/h
Marche avant 4 21.6 mile/h 34.8 km/h
Marche arrière 4 22.9 mile/h 36.9 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de courbure de 826 mm (32 in).
Réservoir de carburant 84.5 gal (US) 320 l
Réservoir de DEF 6.9 gal (US) 26 l
Circuit de refroidissement 14 gal (US) 53 l
Carter 6.1 gal (US) 23 l
Transmission 14.5 gal (US) 55 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 15.1 gal (US) 57 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 15.1 gal (US) 57 l
Réservoir hydraulique 26.7 gal (US) 101 l
Type de la pompe d'équipement À pistons à cylindrée variable, load sensing À pistons à cylindrée variable, load sensing
Circuit d'équipement - Débit maximal à 2 275 tr/min 86 US gal/min 327 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4047 psi 27900 kPa
Circuit d'équipement - Débit maximal 3efonction 63 US gal/min 240 l/min
Circuit d'équipement - Pression en ordre de marche maximale de la 3e fonction 3304 psi 22780 kPa
Temps de cycle hydraulique - relevage depuis la position de transport 5.7 s 5.7 s
Temps de cycle hydraulique - vidage en position de relevage maximale 1.8 s 1.8 s
Temps de cycle hydraulique- Abaissement, décharge, position libre 2.6 s 2.6 s
Temps de cycle hydraulique - temps de cycle total 10.1 s 10.1 s
Cadre ROPS/FOPS Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II Les cadres ROPS/FOPS sont conformes aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 Niveau II
Freins Freins conformes à la norme ISO 3450:2011 Freins conformes à la norme ISO 3450:2011
Hauteur - Au sommet du capot 9.2 ft 2804 mm
Hauteur - Au sommet du conduit d'échappement 11.61 ft 3539 mm
Hauteur de l'axe B 13.11 ft 4256 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.75 ft 3582 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 8.1 ft 2453 mm
Garde au sol 1.49 ft 455 mm
Empattement 11.65 ft 3550 mm
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'articulation 5.82 ft 1775 mm
Position de redressement - Levage maximal 62 ° 62 °
Position de redressement - Transport 50 ° 50 °
Position de redressement - Au sol 42 ° 42 °
Hauteur de déversement du bras de manutention 12.16 ft 3705 mm
Recyclabilité 97% 97%

GC 966 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation (HVAC, Heating, Ventilation and Air Conditioning) avec 10 volets d'aération et unité de filtre à l'extérieur de la cabine
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Cabine pressurisée et insonorisée
  • Caméra de recul
  • Crochet à vêtements
  • Centrale de surveillance informatisée
  • Porte-gobelets et bac de rangement personnel sur la console de droite et derrière le siège
  • Klaxon
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroir anti-angle mort intégré
  • Commandes hydrauliques pilotes, fonction de levage et d'inclinaison, deux (2) leviers à un seul axe ou manipulateur
  • Prise d'alimentation 12 V (10 A)
  • Prééquipement radio
  • Structure ROPS/FOPS
  • Siège, Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension mécanique
  • Colonne de direction, réglable en inclinaison
  • Fenêtre coulissante (à gauche et à droite)
  • Essuie-glaces/lave-glaces (avant et arrière)

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Essieux, différentiels ouverts/ouverts
  • Freins à disque à bain d'huile sous carter, entièrement hydrauliques
  • Moteur C9.3B Cat
  • Système de gestion du ralenti moteur (EIMS, Engine Idle Management System)
  • Coupure de ralenti automatique (AIS, Auto Idle Shutdown)
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique et capteur de température, à la demande
  • Ventilateur, sens de marche inversé, automatique ou manuel
  • Filtre à carburant, primaire/secondaire/tertiaire
  • Filtres, à air du moteur, principal/secondaire
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Radiateur, faisceau de refroidissement (9,5 ailettes par pouce) avec refroidisseur d'admission air-air
  • Convertisseur de couple
  • Transmission, powershift (4F/4R), automatique (2-4) avec fonction de rétrogradation, protection contre le surrégime

TIMONERIE

  • Contacteurs de levage et de retour de godet en position d'excavation (électromagnétiques), réglage mécanique
  • Levier d'inclinaison moulé, timonerie enZ

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Frein dédié et pompe de ventilateur
  • Pompe de direction à load sensing spécifique
  • Circuit d'équipement à load sensing piloté
  • Robinets de prélèvement d'huile S O S ℠

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alarme, recul variable/coupe-batterie principal
  • Alternateur (145 A, à balais)
  • Batteries sans entretien (2 x 1 125 CCA)
  • Clé de contact ; démarrage/arrêt
  • Système d'éclairage : 4 projecteurs halogène, montés sur cabine
  • Phares avec feux de route/feux de croisement et clignotants Av et Ar
  • Démarreur électrique (extra-robuste)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Ensemble de démarrage par temps froid de base (aide au démarrage à l'éther)
  • Contrepoids, 605 kg (1 334 lb)
  • Garde-boue (avant) en acier
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Capot, métallique sur structure en acier
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Pneus L3 à carcasse radiale ou à carcasse diagonale
  • Préfiltre, tubes éjecteurs de poussière
  • Prééquipement Product Link™

GC 966 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cat® Payload (kit)
  • Radio
  • Siège à suspension pneumatique

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Essieux, différentiels à glissement limité
  • Essieux, refroidisseur d'huile
  • Ventilateur, sens de marche inversé, automatique ou manuel

TIMONERIE

  • Commande d'attache rapide Fusion™ avec désengagements doubles

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Commande d'attache rapide
  • Commande antitangage
  • Troisième fonction avec levier à un seul axe spécifique supplémentaire

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Système d'éclairage : 8 projecteurs halogène, montés sur cabine
  • Système d'éclairage : 4 projecteurs à DEL, montés sur cabine
  • Système d'éclairage : 8 projecteurs à DEL, montés sur cabine
  • Éclairage : gyrophare

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système de lubrification automatique
  • Caméra, vue avant (kit)**
  • Ensemble de démarrage par temps froid complet (Batteries HD 2 × 1400 CCA, système à l'éther, réchauffeur d'eau des chemises, fluides de démarrage par temps froid)
  • Rallonges arrière de garde-boue ou déplacement sur route
  • Pneus adhérence L5
  • Blindage du groupe motopropulseur
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière avec tamis
  • Préfiltre, tube éjecteur de poussière avec tamis
  • Lampe stroboscopique à sens de marche inversé (kit)***
  • Certification pour déplacements sur route****
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique*
  • Boîte à outils
  • Nettoyage des vitres (kit)
  • Protection pour pare-brise

ÉQUIPEMENTS EN OPTION - NOTA

  • * De série lorsque cela est autorisé
  • ** Se référer à la publication M0106413 pour plus de détails sur les exigences d'utilisation.
  • *** Non compatible avec les déplacements sur route.
  • **** L'offre varie en fonction de la région.

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus

    La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment GC 966 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966
Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966
Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966
Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966
Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966
Chargeuse sur pneus intermédiaire GC 966

Nouvelle Chargeuse sur pneus 966 GC Cat - YouTube

Nouvelle Chargeuse sur pneus 966 GC Cat - YouTube

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du GC 966

Lancer la présentation du modèle GC 966
close