Photo en studio

Godets normaux 1,2 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur
81.1 in
2060 mm
Poids
939.2 lb
426 kg
Hauteur
37 in
940 mm

Vue d'ensemble

Conçu pour le chargement, le transport, le nivellement, le finissage et le vidage dans un large éventail d'applications et de matériaux.

Spécifications produit pour 1,2 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner

Largeur 81.1 in 2060 mm
Poids 939.2 lb 426 kg
Hauteur 37 in 940 mm
Longueur 40.6 in 1030 mm
Capacité 1.5 yd³ 1.15 m³
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Épaisseur de la lame de coupe 0.6 in 16 mm
Type d'interface Goupille de blocage horizontale (Atlas) Goupille de blocage horizontale (Atlas)

Découvrez comment 1,2 m3 (1,4 yd3), attache ISO, dents à boulonner soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.