906

Chargeuses sur pneus compactes 906

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance brute maximale
74.7 HP
55.7 kW
Poids en ordre de marche
12628 lb
5730 kg
Fonctionnalités du godet
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)

Vue d'ensemble

Configurées pour réussir

Les chargeuses sur pneus Cat® sont la nouvelle référence en matière de productivité, de rendement énergétique et de confort du conducteur. La chargeuse sur pneus compacte 906 Cat est équipée d'un moteur C2.8 à couple élevé qui fonctionne en association avec une chaîne cinématique intelligente à hystats pour offrir un rendement énergétique exceptionnel. Les différentiels à blocage « Shift on the go » et la transmission hydrostatique assurent un fonctionnement souple et puissant tout en augmentant l'efficacité des cycles de la machine.

Avantages

60% Portée des essuie-glaces augmentée

nouvelle cabine équipée de commandes montées sur le siège et d'un écran intégré

40 km/h (25 mph)

avec la transmissions « shift on the go »

Personnalisé

pour des configurations spécifiques à des applications, y compris des options d'usine et d'après-vente

Spécifications produit pour 906

Puissance brute maximale 74.7 HP 55.7 kW
Modèle de moteur Cat C2.8* Cat C2.8*
Vitesse maxi du moteur 2550 tr/min 2550 tr/min
Puissance brute maximale: régime moteur nominal 2400 tr/min 2400 tr/min
Puissance brute maximale: SAEJ1995 74.7 HP 55.7 kW
Puissance brute maximale: ISO14396 74.3 HP 55.4 kW
Puissance brute maximale - ISO 14396 (métrique) 75.3 mhp 75.3 mhp
Puissance nominale nette: régime moteur nominal 2400 tr/min 2400 tr/min
Puissance nette nominale : SAEJ1349 72.7 HP 54.2 kW
Puissance nette nominale - ISO 9249 72.1 HP 53.8 kW
Puissance nette nominale - 2 400 tr/min - ISO 9249 (métrique) 73.1 mhp 73.1 mhp
Couple brut maximal: SAE J1995 222 lb/ft 300 N·m
Couple brut maximal: ISO14396 221 lb/ft 300 N·m
Couple net maximal: SAEJ1349 218 lb/ft 296 N·m
Couple net maximal - ISO 9249 217 lb/ft 295 N·m
Cylindrée 171 in³ 2.8 l
Alésage 3.54 in 90 mm
Course 4.33 in 110 mm
Nota *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions. *Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne Stage V sur les émissions.
Nota (1) Couple brut et net maximal mesuré à 1 600 tr/min. Couple brut et net maximal mesuré à 1 600 tr/min.
Nota (2) Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée. Les valeurs de puissance nominale sont calculées dans les conditions spécifiées par la norme indiquée.
Nota (3) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant.
Poids en ordre de marche 12628 lb 5730 kg
Fonctionnalités du godet 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³) 0,75-1,55 m³ (1,0-2,0 yd³)
Capacités de godet - Normal GP 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³) 0,80-1,35 m³ (1,0-1,7 yd³)
Capacités de godet - Matériau léger 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³) 1,25-1,55 m³ (1,6-2,0 yd³)
Tous-travaux 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1,0-1,4 yd³)
Nota Toutes les capacités s'appliquent à chaque modèle. Lors du choix du godet, il convient de bien comprendre la masse volumique du matériau et l'application pour assurer que la stabilité de la machine reste dans les charges limites d'équilibre indiquées pour le modèle et la configuration. Toutes les capacités s'appliquent à chaque modèle. Lors du choix du godet, il convient de bien comprendre la masse volumique du matériau et l'application pour assurer que la stabilité de la machine reste dans les charges limites d'équilibre indiquées pour le modèle et la configuration.
Nota (1) Les capacités des godets indiquées comprennent la lame de coupe boulonnée, conformément à la norme ISO 7546. Les capacités des godets indiquées comprennent la lame de coupe boulonnée, conformément à la norme ISO 7546.
Réservoir de carburant 18.5 US gal 70 l
Circuit de refroidissement 3.2 US gal 12 l
Carter moteur 2.3 US gal 8.8 l
Essieux: différentiel avant central 2.3 US gal 8.8 l
Essieux: différentiel arrière central 2.3 US gal 8.8 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 17.8 US gal 67.5 l
Réservoir hydraulique 11.8 US gal 44.6 l
Transmission 0.6 US gal 2.4 l
Nota Aucun liquide d'échappement diesel (DEF) n'est nécessaire sur cette taille de moteur. Aucun liquide d'échappement diesel (DEF) n'est nécessaire sur cette taille de moteur.
Avant Différentiel à verrouillage fixe (standard) Différentiel à verrouillage fixe (standard)
Arrière Différentiel à verrouillage fixe (standard) Différentiel à verrouillage fixe (standard)
Nota Oscillation de ±11 degrés via l'attelage entre le châssis avant et arrière. Oscillation de ±11 degrés via l'attelage entre le châssis avant et arrière.
Angle d'articulation de braquage - Dans chaque sens de marche 39 ° 39 °
Débit maximal - Pompe de direction 12.3 US gal/min 46.7 l/min
Pression de fonctionnement maximale - Pompe de direction 3336 psi 23000 kPa
Temps de cycle de direction – (butée gauche à butée droite) – Régime maxi à vide 3 s 3 s
Nombre de tours du volant - De complètement à gauche à complètement à droite ou inversement 3,25 tours ou 4,00 tours 3,25 tours ou 4,00 tours
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes approche lente# 6 mile/h 10 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes1* 6 mile/h 10 km/h
Marche avant et arrière - Plage de régimes 2** - Haute vitesse 10.5 mile/h 17 km/h
Marche avant et arrière - Plage de régimes 2* - Standard 12 mile/h 19 km/h
Marche avant et marche arrière - Plage de régimes 3*** 25 mile/h 40 km/h
Nota #Réglage par défaut. Peut être réglé sur n'importe quelle vitesse jusqu'à 19 km/h (12 mph). #Réglage par défaut. Peut être réglé sur n'importe quelle vitesse jusqu'à 19 km/h (12 mph).
Nota (1) *Mode d'approche lente non disponible sur cette vitesse ou les vitesses supérieures. *Mode d'approche lente non disponible sur cette vitesse ou les vitesses supérieures.
Nota (2) **La vitesse maximale dépend du modèle et de la configuration (standard ou transmission haute vitesse). **La vitesse maximale dépend du modèle et de la configuration (standard ou transmission haute vitesse).
Note (3) ***La marche arrière peut atteindre 30 km/h (19 mph). ***La marche arrière peut atteindre 30 km/h (19 mph).
Dimension des pneus - Standard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Dimension des pneus - En option 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
Dimension des pneus - En option (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Dimension des pneus - En option (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Dimension des pneus - En option (3) 40X14-20 TL, SM/TR 40X14-20 TL, SM/TR
Dimension des pneus - En option 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Nota *Ce pneu a été utilisé pour toutes les données relatives aux dimensions, à la stabilité et aux performances. *Ce pneu a été utilisé pour toutes les données relatives aux dimensions, à la stabilité et aux performances.
Nota (1) D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire. D'autres types de pneus sont disponibles. Contactez le concessionnaire Cat pour tout renseignement complémentaire.
Nota (2) Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)). Dans certaines applications, les capacités de production de la chargeuse risquent de dépasser la capacité des pneus (donnée par l'indice t-km/h (t-mph)).
Nota (3) Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques. Avant de choisir un type de pneu, Caterpillar vous conseille de procéder à une étude de toutes les situations d'utilisation avec le fournisseur de pneumatiques.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Nota (1) Toit et cabine, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) disponibles dans le monde entier. Toit non disponible en UE. Toit et cabine, cadre de protection en cas de retournement (ROPS) disponibles dans le monde entier. Toit non disponible en UE.
Nota (3) *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées. *Les mesures ont été effectuées avec les portes et les fenêtres de la cabine fermées.
Nota (4) Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE, est de 101 dB(A). 99 dB(A) Faible niveau sonore – Disponible en option. Le niveau de puissance acoustique indiqué sur la plaque dans les configurations du marché européen (marquage CE), mesuré conformément aux procédures et aux conditions d'essai spécifiées dans la directive 2000/14/CE, est de 101 dB(A). 99 dB(A) Faible niveau sonore – Disponible en option.
Nota (2) Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 71 dB(A). Le niveau de pression acoustique dynamique pour l'opérateur déclaré est conforme à la norme ISO6396:2008*. Lorsque la cabine est correctement montée et entretenue, il est de 71 dB(A).
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) 3408 psi 23500 kPa
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) - Débit standard 21 US gal/min 80 l/min
Décharge principale - 1er auxiliaire (3e fonction) - Haut débit 32 US gal/min 120 l/min
Décharge principale - 2nd auxiliaire (4e fonction) 3408 psi 23500 kPa
Décharge principale - 2nd auxiliaire (4e fonction) - Débit 12 US gal/min 45 l/min
Temps de cycle hydraulique - Redressement 2.2 s 2.2 s
Temps de cycle hydraulique - Levage 5 s 5 s
Temps de cycle hydraulique: vidage 1.6 s 1.6 s
Temps de cycle hydraulique - Position libre 2.8 s 2.8 s
Nota *Réglable de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage. *Réglable de 20 à 100 % du débit maximal via l'affichage.
Hauteur : du sol à la cabine** 8.08 ft 2468 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 8.67 ft 2651 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.5 ft 480 mm
Hauteur : garde au sol** 0.92 ft 300 mm
Longueur : hors tout* 17.58 ft 5369 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur : empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement : godet à 45° * 8.17 ft 2499 mm
Déversement : hauteur de chargement** 9.5 ft 2900 mm
Hauteur de déversement : godet de niveau** 9.92 ft 3038 mm
Hauteur : axe du godet** 10.58 ft 3244 mm
Hauteur : hors tout** 13.5 ft 4115 mm
Portée : godet à 45° * 2.33 ft 725 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1 ft 311 mm
Profondeur d'excavation** 0.25 ft 77 mm
Largeur : godet 6.17 ft 1890 mm
Largeur : bande de roulement centrale 4.58 ft 1420 mm
Rayon de braquage : godet inclus 14.42 ft 4406 mm
Largeur : pneus inclus 6 ft 1840 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.08 ft 4007 mm
Rayon de braquage : intérieur des pneus 6.92 ft 2128 mm
Angle de redressement au levage maximal 56° 56°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Angle de redressement pour le transport 51° 51°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 12628 lb 5730 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite - ISO 14397-1 † 9756 lb 4427 kg
Charge limite d'équilibre - Braquage maximal - ISO 14397-1 † 8157 lb 3701 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 12236 lb 5552 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 7745 lb 3514 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 5209 lb 2364 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 0,95 m3 (1,2 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe II, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe II, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9EM 405/70 R18 et d'un godet normal GP de 0,95 m3 (1,2 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe II (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9EM 405/70 R18 et d'un godet normal GP de 0,95 m3 (1,2 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe II (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).
Hauteur - Du sol à la cabine 8.08 ft 2468 mm
Hauteur : du sol au gyrophare** 8.67 ft 2651 mm
Hauteur : du sol à l'axe central de l'essieu** 1.5 ft 480 mm
Hauteur: garde au sol 0.92 ft 300 mm
Longueur: hors tout avec godet 18.08 ft 5527 mm
Longueur : de l'essieu arrière au pare-chocs 4.5 ft 1391 mm
Longueur : de l'attelage à l'essieu avant 3.5 ft 1085 mm
Longueur: empattement 7.08 ft 2170 mm
Hauteur de déversement - Godet à 45° 7.75 ft 2385 mm
Déversement : hauteur de chargement** 9.5 ft 2900 mm
Hauteur de déversement - Godet de niveau 9.92 ft 3030 mm
Hauteur - Axe du godet 10.58 ft 3244 mm
Hauteur : hors tout** 13.75 ft 4205 mm
Portée - Godet à 45° 2.67 ft 822 mm
Hauteur de transport : axe du godet 1.08 ft 335 mm
Profondeur d'excavation 0.275 ft 85 mm
Largeur - Godet 6.17 ft 1890 mm
Largeur - Bande de roulement centrale 4.58 ft 1420 mm
Rayon de braquage - Godet inclus 14.67 ft 4481 mm
Largeur - Hors pneus 6 ft 1840 mm
Rayon de braquage : extérieur des pneus 13.08 ft 4007 mm
Rayon de braquage - Intérieur des pneus 6.92 ft 2128 mm
Angle de redressement au levage maximal 50° 50°
Angle de vidage au levage maximal 45° 45°
Angle de redressement pour le transport 46° 46°
Angle de fuite - Degrés 30° 30°
Angle d'articulation - Degrés 39° 39°
Poids en ordre de marche : godet^ 12859 lb 5835 kg
Charge limite d'équilibre – En ligne droite – ISO 14397-1† 8610 lb 3907 kg
Charge limite d'équilibre – Braquage maximal - ISO 14397-1† 7158 lb 3248 kg
Poids en ordre de marche : tablier et dents^^ 12430 lb 5640 kg
Charge limite d'équilibre - En ligne droite† 7357 lb 3338 kg
80 % de pointe : terrain ferme et plat EN474-3 †† 4968 lb 2254 kg
Nota (1) *Varie en fonction du godet *Varie en fonction du godet
Nota (2) **Varie en fonction du pneu **Varie en fonction du pneu
Note (3) ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 0,95 m3 (1,2 yd3). ^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), godet normal GP 0,95 m3 (1,2 yd3).
Note (4) ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe II, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]). ^^Attache à verrouillage horizontales (HPL-V) ou attache à goupille horizontale (SSL), tablier de classe II, dents 1 220 mm (4 ft) (centre de charge 500 mm [20 in]).
Note (5) †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test. †Conformité parfaite à la norme ISO 14397-1 (2007), paragraphes 1 à 6 (fourche 500 mm [20 in] centre de charge), qui autorise un écart de 2 % entre les résultats de calcul et de test.
Note (6) ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197. ††Conformité parfaite avec EN474-3 et SAE J1197.
Note (7) Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V. Poids #HPL-A, les charges limites et nominales se situent à moins de 1 % de HPL-V.
Nota (8) Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9EM 405/70 R18 et d'un godet normal GP de 0,95 m3 (1,2 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe II (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques). Les dimensions indiquées correspondent à une machine équipée d'une cabine standard, d'un chauffage, d'une vitesse de 20 km/h (12 mph), de protections standard, d'un conducteur pesant 80 kg (176 lb), d'un réservoir de liquide plein, de pneus SPT9EM 405/70 R18 et d'un godet normal GP de 0,95 m3 (1,2 yd3) avec une lame de coupe à boulonner ou un tablier porte-fourche et des dents de classe II (les dimensions peuvent fluctuer de 2 % selon le fournisseur de pneumatiques).

Découvrez comment 906 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES
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
Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 906

Lancer la présentation du modèle 906
close

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  906

Afficher davantage d'offres