Photo en studio

Balayeuses-ramasseuses BP115C

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
78.3 in
1990 mm
Largeur de balayage
60 in
1524 mm
Diamètre du balai
26 in
660 mm

Vue d'ensemble

Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

Spécifications produit pour BP115C

Largeur hors tout 78.3 in 1990 mm
Largeur de balayage 60 in 1524 mm
Diamètre du balai 26 in 660 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 34.3 in 872 mm
Longueur 72.3 in 1837 mm
Poids 1159.6 lb 526 kg
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 24.7 in³/tr 405 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 199 tr/min 199 tr/min
Capacité de la trémie 0.5 yd³ 0.4 m³
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct

Découvrez comment BP115C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Balayeuse-ramasseuse Cat® au travail (représentée avec kit de contrôle de la poussière en option, kit de réservoir d'eau et balai pour caniveau)

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Balayeuse-ramasseuse Cat® au travail (représentée avec kit de contrôle de la poussière en option, kit de réservoir d'eau et balai pour caniveau)

360 View