962

Chargeuses sur pneus intermédiaires 962

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
269 HP
201 kW
Poids en ordre de marche
44469 lb
20171 kg
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002
273 HP (valeurs métriques)
273 HP (valeurs métriques)

Vue d'ensemble

Conduite aisée, excellentes performances

La chargeuse sur pneus 962 Cat® offre des performances exceptionnelles grâce à des technologies simples d'emploi qui permettent d'améliorer l'efficacité du conducteur et d'obtenir des facteurs de remplissage du godet homogènes, et ainsi accroître la productivité. Les intervalles d'entretien prolongés diminuent vos temps d'arrêts. Cette machine satisfait aux normes sur les émissions sans interruption des opérations. Ses performances élevées, sa fiabilité, sa longévité et sa polyvalence en font une machine idéalement adaptée à vos besoins.

Avantages

Excellente productivité

Le blocage de différentiel avant automatique,* les aides au travail embarquées mises à jour** et un large choix de configurations contribuent à offrir un excellent rendement de la machine.

* Le cas échéant
** 962 (14B) comparée à la 962 (14A)

Fonctionnement efficace

Gagnez du temps et de l'argent grâce aux longs intervalles d'entretien, aux rappels d'entretien en cabine, à la centrale de surveillance de la pression des pneus et à la capacité étendue des réparations à distance.

Sécurité intégrée

Une cabine spacieuse avec un pare-brise s'étendant du sol au plafond, un repose-pied gauche pour plus de stabilité, ainsi qu'un kit de ceinture de sécurité à 4 points avec enrouleurs vous permettent de travailler en toute sécurité.Le système d'alerte de collision avec inhibition de mouvement et détection de personnes, disponible en option, contribue à améliorer la sécurité des travailleurs sur le terrain.

Spécifications produit pour 962

Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 269 HP 201 kW
Puissance moteur - 2 100 tr/min ISO 14396:2002 273 HP (valeurs métriques) 273 HP (valeurs métriques)
Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 273 kW 203 HP
Puissance brute - 2 100 tr/min SAE J1995:2014 277 HP (valeurs métriques) 277 HP (valeurs métriques)
Puissance nette - 2 100 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 HP (valeurs métriques) 255 HP (valeurs métriques)
Couple moteur - 1 400 tr/min ISO 14396:2002 918 lbf·ft 1245 N·m
Couple brut - 1 400 tr/min SAE J1995:2014 926 lbf·ft 1256 HP
Couple net - 1 400 tr/min ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·ft 1176 N·m
Cylindrée 427 in³ 7.01 l
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'Union européenne et 2014 pour le Japon.
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un alternateur, d'un filtre à air et d'un post-traitement.
Nota (2) ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs Cat sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité de carbone suivants jusqu'à : • 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)* • Diesel 100 % renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gas-to-liquid) Se référer aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat ou le document « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus toute précision. *Pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat. **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Poids en ordre de marche 44469 lb 20171 kg
Nota Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, le différentiel avant manuel/les essieux arrière ouverts, les blindages du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, l'insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner. Le poids annoncé correspond à une machine équipée d'une timonerie en Z à levage parallèle, de pneus à carcasse radiale Bridgestone 23.5R25 VJT L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, la commande antitangage, le démarrage à froid, un garde-boue pour déplacements sur route, Product Link™, le différentiel avant manuel/les essieux arrière ouverts, les blindages du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, l'insonorisation et un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec lames de coupe à boulonner.
Marche avant - 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche avant – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche avant – 3 12 mile/h 19.3 km/h
Marche avant 4 16 mile/h 25.7 km/h
Marche avant - 5 24.5 mile/h 39.5 km/h
Marche arrière – 1 4.3 mile/h 6.9 km/h
Marche arrière – 2 7.5 mile/h 12 km/h
Marche arrière – 3 16 mile/h 25.7 km/h
Nota Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in).
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur : ISO6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Niveau de puissance acoustique extérieur : ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni. ¹Y compris les pays qui adoptent les directives de l'UE et du Royaume-Uni.
Nota (2) ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701. ²Niveau de puissance acoustique extérieur - Directive européenne 2000/14/CE et règlement du Royaume-Uni sur les nuisances sonores 2001 No. 1701.
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,6 kg (3,5 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 2,288 tonnes métriques (2,522 tonnes).
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, avec déflexion des pneus 25869 lb 11734 kg
Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus 27529 lb 12487 kg
Force d'arrachage 42489 lbf 189 kN
Nota (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ». Pour une configuration de la machine telle que définie sous la rubrique « Poids ».
Nota (2) Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 14397-1:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests.
Réservoir de carburant 68.6 gal (US) 259.5 l
Réservoir de DEF 4 gal (US) 15 l
Circuit de refroidissement 14.3 gal (US) 54 l
Carter 5.5 gal (US) 21 l
Transmission 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Avant 11.4 gal (US) 43 l
Différentiel - Réducteurs - Arrière 11.4 gal (US) 43 l
Réservoir hydraulique 25.6 gal (US) 97 l
Circuit d'équipement - Sortie de pompe maximale à 2 340 tr/min 85 US gal/min 322 l/min
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale 4250 psi 29300 kPa
Temps de cycle hydraulique, total 9.4 s 9.4 s
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 23.83 ft 7263 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.17 ft 674 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 13.83 ft 4223 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.33 ft 3459 mm
Position de redressement - Levage maximal 55 ° 55 °
Position de redressement - Hauteur de transport 51 ° 51 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.
Hauteur - Au sommet du capot 8.75 ft 2692 mm
Hauteur, au sommet du ROPS 11.25 ft 3453 mm
Garde au sol 1.08 ft 351 mm
Empattement 10.92 ft 3350 mm
Longueur hors tout - Sans godet 25.17 ft 7657 mm
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.5 ft 776 mm
Hauteur de charnière au levage maximal 14.75 ft 4511 mm
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 11.83 ft 3612 mm
Position de redressement - Levage maximal 56 ° 56 °
Position de redressement - Hauteur de transport 48 ° 48 °
Largeur hors pneus (en charge) 9.33 ft 2825 mm
Largeur de bande 7 ft 2140 mm
Nota Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec une machine équipée d'un godet normal GP de 3,3 m³ (4,3 yd³) avec des pneus BOCE et Bridgestone 23.5R25 VJT L3 à carcasse radiale.

962 Équipement standard

Nota

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée
  • Commandes d'équipement EH, frein de stationnement
  • Volant de direction HMU
  • Surveillance de la ceinture de sécurité
  • Siège avec revêtement en tissu, à suspension pneumatique
  • Affichage à écran tactile
  • Clavier, boutons programmables
  • Climatiseur, chauffage, dégivreur (ventilateur, température auto)
  • Pare-soleil, avant et arrière, rétractable

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Dispositif de pesage Cat
  • Autodig avec pneus à définition automatique
  • ID conducteur et sécurité machine
  • Profils d'application
  • Supports de travail
  • Aide commandes et guide d'utilisation et d'entretien électronique
  • Informations sur les principales caractéristiques
  • Widget d'affichage de la charge du godet
  • Mise à jour à distance

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • MoteurC7.1 Cat
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Séparateur de carburant/d'eau et filtre à carburant secondaire
  • Moteur, préfiltre à air
  • Essieux, différentiels ouvert/ouvert (de série selon la région)
  • Essieux, blocage de différentiel avant automatique (LHD)
  • Transmission, arbre de renvoi, automatique powershift
  • Convertisseur de couple avec verrouillage
  • Freins de manœuvre, circuits hydrauliques, disque à bain d'huile entièrement sous carter, indicateurs d'usure
  • Frein de stationnement, compas de mesure sur essieux avant, serré par ressort et desserré par pression
  • Dispositif de neutralisation de la pédale de frein avec fonction de décélération

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit d'équipement, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable
  • Circuit de direction, détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable dédiée
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile, flexibles XT™ Cat

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Éclairage : halogène, 4 projecteurs, 2 phares avant halogènes avec clignotants de direction, 2 phares d'éclairage arrière

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Tableau de bord avant avec jauges analogiques, écran LCD et témoins d'avertissement
  • Moniteur à écran tactile principal (Cat Payload, écrans quadruples, réglages et messages machine)
  • Rappels d'entretien préventif

TIMONERIE

  • Levée parallèle, timonerie en Z
  • Désengagements : levage et cavage

SÉCURITÉ

  • Visibilité : rétroviseurs, caméra de recul
  • Plateforme pour nettoyage du pare-brise, avant

962 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance (de série selon la région)
  • Repose-pied
  • Direction, manipulateur (LHD)
  • Manipulateur d'équipement (2V et 3V uniquement)
  • Radio de divertissement
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, revêtement en tissu/daim, chauffé à suspension pneumatique
  • Siège, en tissu/cuir, à suspension pneumatique, chauffé et ventilé
  • Rétroviseurs chauffants
  • Vitre, avant, laminée
  • Fenêtres avant à usage intensif
  • Protège-vitre cabine complète

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES

  • Cat Advanced Payload
  • Imprimante Cat Payload avec ticket électronique
  • Cat Payload for Trade (Disponible en Europe, en Turquie, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certifications nationales variables. Pour plus d'informations, contactez votre concessionnaire Cat.)
  • Commande à distance

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Turbine, préfiltre à air
  • Radiateur, applications générant beaucoup de débris
  • Ventilateur de refroidissement réversible
  • Essieux, blocage de différentiel avant automatique (HMU)
  • Essieux, blocages de différentiel auto avant et arrière
  • Joints d'essieu, robinets de vidange écologiques, prêts à l'emploi, pour températures extrêmes
  • Essieux, refroidisseur d'huile
  • Commande antitangage, deux accumulateurs (de série selon la région)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e et 4e fonctions auxiliaires avec commande antitangage
  • Commande d'attache rapide

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Démarrage à froid, 120 V ou 240 V
  • Éclairage : diode

TIMONERIE

  • Grande hauteur de levage

CENTRALE DE SURVEILLANCE

  • Contrôle de la pression des pneus

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Système Cat Autolube
  • Rallonges de garde-boue ou déplacement sur route
  • Protections : groupe motopropulseur, carter, vitre, vérins, arrière
  • Huile hydraulique biodégradable
  • Dispositif de vidange d'huile rapide
  • Accès cabine arrière
  • Boîte à outils

SÉCURITÉ

  • Système de radar arrière Cat Detect
  • Écran de vision arrière dédié
  • Système de visibilité à 360°
  • Enrouleur de ceinture de sécurité à 4 points
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Signal lumineux de surveillance de la ceinture de sécurité
  • Circuit de direction auxiliaire, électrique (de série selon la région)
  • Cales de roues
  • Gyrophare

CONFIGURATIONS SPÉCIALES

  • Système d'alerte de collision avec inhibition de mouvement et détection des personnes
  • Contrepoids auxiliaire
  • Déchets et industriel
  • Exploitation forestière
  • Résistance à la corrosion

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Commande à distance Cat Command pour la construction

    Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat Command est un système de commande à distance avancé qui permet aux conducteurs de descendre de la machine et de les maintenir à l'écart de potentiels dangers lorsqu'ils travaillent dans un environnement contenant des substances dangereuses ou dans des situations dangereuses. L'intégration étroite du système avec les circuits de la machine assure un contrôle souple et précis pour une efficacité et une productivité optimales.

Découvrir la technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment 962 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962

Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962
Chargeuse sur pneus intermédiaire 962