Photo en studio

Godets de mélange MB200

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Capacité
0.26 yd³
0.2 m³
Largeur
54.6 in
1386 mm
Débit hydraulique requis
Débit standard
Débit standard

Vue d'ensemble

Utilisation d'une vis à pales et d'une porte de goulotte à commande hydraulique pour le brassage de matériaux dans un large éventail d'applications.

Spécifications produit pour MB200

Capacité 0.26 yd³ 0.2 m³
Largeur 54.6 in 1386 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Plage de régimes de la vis 10-30tr/min 10-30tr/min
Mode de transmission Chaîne Chaîne
Hauteur 28.8 in 731 mm
Longueur 27.3 in 694 mm
Débit hydraulique optimal 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm)
Pression hydraulique optimale 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi)
Poids 639 lb 290 kg
Diamètre de la tarière 16 in 406 mm
Nombre de pales de la vis 12 12
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Largeur hors tout 63.1 in 1602 mm

Découvrez comment MB200 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Goulotte de godet de mélange

Flexible de godet de mélange

Client ajoutant un mélange dans un godet de mélange Cat® à l'aide de broyeurs de sac intégrés

Client utilisant le flexible du godet de mélange Cat® pour acheminer le mélange directement où vous en avez besoin.

Excavation de roche avec godet de mélange Cat®

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Goulotte de godet de mélange
Flexible de godet de mélange
Client ajoutant un mélange dans un godet de mélange Cat® à l'aide de broyeurs de sac intégrés
Client utilisant le flexible du godet de mélange Cat® pour acheminer le mélange directement où vous en avez besoin.
Excavation de roche avec godet de mélange Cat®

360 View