Photo en studio
NOUVEAUTÉ

Brosses orientables BA121 Manuelle

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
92 in
2336 mm
Largeur de balayage
82.7 in
2100 mm
Diamètre du balai
32.1 in
815 mm

Vue d'ensemble

Utilisée pour le nettoyage des aires de stationnement, sites industriels, scieries, pistes d'aéroport, rues, allées et voies de circulation.

Spécifications produit pour BA121 Manuelle

Largeur hors tout 92 in 2336 mm
Largeur de balayage 82.7 in 2100 mm
Diamètre du balai 32.1 in 815 mm
Débit hydraulique requis Débit standard sans fonction électrique Débit standard sans fonction électrique
Hauteur 35.2 in 893 mm
Longueur 61.4 in 1560 mm
Poids 881.8 lb 400 kg
Débit hydraulique optimal 42-87 l/min (11-23 US gpm) 42-87 l/min (11-23 US gpm)
Pression hydraulique optimale 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Cylindrée du moteur 24.1 in³/tr 395 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 200 TR/MIN 200 TR/MIN
Largeur de balayage - Inclinée (à ± 30 degrés) 71.7 in 1820 mm
Largeur hors tout - Inclinée (à ± 30 degrés) 79.5 in 2020 mm
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct
Type d'interface Attache compacte rigide Attache compacte rigide
Prolongation de capot en option 55.1 lb 25 kg

Découvrez comment BA121 Manuelle soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.