Photo en studio

Balayeuses-ramasseuses BP118C

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Spécifications clés

Largeur hors tout
90.4 in
2295 mm
Largeur de balayage
72 in
1829 mm
Diamètre du balai
26 in
660 mm

Vue d'ensemble

Les balayeuses-ramasseuses Cat® assurent le ramassage des saletés et débris sur toute une série de surfaces.

Spécifications produit pour BP118C

Largeur hors tout 90.4 in 2295 mm
Largeur de balayage 72 in 1829 mm
Diamètre du balai 26 in 660 mm
Débit hydraulique requis Débit standard Débit standard
Hauteur 34.3 in 872 mm
Longueur 72.3 in 1837 mm
Poids 1256.6 lb 570 kg
Pression hydraulique optimale 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Cylindrée du moteur 24.7 in³/tr 405 cm³/tr
Vitesse du balai au débit maximal 199 tr/min 199 tr/min
Capacité de la trémie 0.6 yd³ 0.49 m³
Mode de transmission Entraînement direct Entraînement direct

Découvrez comment BP118C soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Balayeuse-ramasseuse Cat® en service

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit
Balayeuse-ramasseuse Cat® en service

360 View