MH3026

Malzeme Taşıyıcılar MH3026

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Motor Modeli
Cat C7.1
Cat C7.1
Maksimum Çalışma Ağırlığı
64370 lb
29200 kg
Maksimum Uzanma
42.7 ft
13000 mm

Görüntüleme

STABİLİTE VE DÜŞÜK İŞLETME MALİYETLERİ İLE DAHA FAZLA MALZEME TAŞIYIN

Söz konusu malzeme elleçleme ekipmanları olunca, başarınızın üretkenliğe ve düşük işletme maliyetlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Cat® MH3026; kullanımı kolay teknolojiler, daha fazla konfor için yeniden tasarlanmış bir kabin ve işinize uygun daha fazla makine seçeneği sunar. Bu özellikleri yüzde 10'a varan oranda daha düşük işletme maliyetleriyle birleştirdiğinizde, en zorlu iç mekan malzeme elleçleme uygulamalarınız için ihtiyacınız olan üstün performansı sağlayacak güvenli, kaliteli ve güvenilir bir ürün elde edersiniz.

Avantajları

ÜSTÜN PERFORMANS

%15'ye kadar daha fazla dönüş torkuyla daha hızlı çalışın. 13 m'ye (42 ft 8 inç) kadar uzanma kabiliyeti, makineyi yeniden konumlandırmadan daha fazla malzeme taşımanızı mümkün kılar.

Üst Sınır 10%

Daha uzun bakım aralıkları ve daha az bağlantı ve hortumla, önceki modele kıyasla daha düşük maliyetle daha çok iş yaparsınız.

DAHA FAZLA OPERATÖR VERİMLİLİĞİ

2D E-fence ve Payload dahil olmak üzere sektörün en yüksek seviye fabrika çıkışlı donanım teknolojisini sunar. Standart kumanda kolu yönlendirmesi sunan ergonomik kabin tasarımı operatör konforunu ve verimliliğini artırır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: MH3026

Motor Modeli Cat C7.1 Cat C7.1
Net Güç - ISO 9249 171 hp 128 kW
Net Güç - ISO 9249 (DIN) 174 hp (metrik) 174 hp (metrik)
Motor Gücü - Maksimum - ISO 14396 174 hp 129 kW
Motor Gücü - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrik) 176 hp (metrik)
İç Çap 4.1 inç 105 mm
Strok 5.3 inç 135 mm
Silindir Hacmi 427.8 in³ 7 l
Biyodizel Kapasitesi B20'ye kadar¹ B20'ye kadar¹
Emisyonlar U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır. U.S. EPA Tier 4 Final ve EU Stage V emisyon standartlarını karşılamaktadır.
Not (1) Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir. Bildirilen net güç; fan, hava emişi sistemi, egzoz sistemi ve alternatör ile donatılan bir motor için 2.200 dev/dak. motor devrinde volanda bulunan güçtür. Bildirilen güç, üretim zamanında yürürlükte olan, belirtilen standarda göre test edilir.
Not (2) ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır. ¹Cat dizel motorların ULSD (15 ppm veya daha az kükürt içeren ultra düşük kükürtlü dizel yakıt) veya en fazla aşağıdaki oranlarda ULSD karıştırılmış olan düşük karbon yoğunluklu yakıtları** kullanması gerekir: %20 biyodizel FAME (yağ asidi metil ester)* veya %100 yenilenebilir dizel, HVO (hidrojene edilmiş bitki yağı) ve GTL (gazdan sıvıya) yakıtlar. Başarılı bir uygulama için yönergelere bakın. Ayrıntılar için lütfen Cat temsilcinize danışın veya "Caterpillar Makine Sıvıları Önerileri" (SEBU6250) bölümüne bakın. *Atık arıtma cihazları bulunmayan motorlar, %100'e kadar biyodizel gibi daha yüksek karışımları kullanabilir (%20 biyodizelden daha yüksek karışımları kullanmak için Cat temsilcinize danışın). ** Düşük karbon yoğunluğuna sahip yakıtlardan kaynaklanan egzoz borusu sera gazı emisyonları, geleneksel yakıtlardan kaynaklananlarla temelde aynıdır.
Maksimum Tırmanabilme (23.500 kg/51.810 lb) 52 52
Maksimum Seyir Hızı (direksiyon dahil) 12.4 mil/sa. 20 km/sa.
Maksimum Seyir Hızı (kumanda kolları dahil) 9.3 mil/sa. 15 km/sa.
Çekiş Gücü 28551 lb/ft 127 kN
Maksimum Basınç - Ekipmanlar 5366 psi 37000 kPa
Maksimum Basınç - Seyir 5076 psi 35000 kPa
Maksimum Basınç - Dönüş 5656 psi 39000 kPa
Maksimum Çalışma Ağırlığı 64370 lb 29200 kg
Minimum Çalışma Ağırlığı 58200 lb 26400 kg
Yakıt Deposu Kapasitesi 109.9 gal (ABD) 416 l
Dizel Egzoz Sıvısı Deposu 7.9 gal (ABD) 30 l
Soğutma Sistemi 10.6 gal (ABD) 40 l
Motor Yağı 5.3 gal (ABD) 20 l
Hidrolik Deposu 55.2 gal (ABD) 209 l
Hidrolik Sistem - Depo Dahil 91.1 gal (ABD) 345 l
Arka Aks - Muhafaza (Diferansiyel) 3.7 gal (ABD) 14 l
Ön Direksiyon Aksı - Diferansiyel 2.9 gal (ABD) 11 l
Nihai Tahrik - Her Biri 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Powershift Şanzıman 0.7 gal (ABD) 2.5 l
Maksimum Dönüş Torku 51800 ft·lbf 70 kN·m
Bom MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç) MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç) Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç)
Nakliye Yüksekliği (OPG ile, stik olmadan) 11.1 ft 3375 mm
Nakliye Uzunluğu 35.1 ft 10700 mm
Nakliye Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 36.8 ft 11190 mm
Makine Uzunluğu 17.9 ft 5450 mm
Makine Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 20.1 ft 6115 mm
Arka Kule Dönüşü Yarıçapı 9.2 ft 2800 mm
Arka Ağırlık Mesafesi 4.3 ft 1305 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş 11 ft 3350 mm
Kabin Yüksekliği - İndirilmiş (OPG ile) 11.1 ft 3375 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş 18.9 ft 5750 mm
Kabin Yüksekliği - Yükseltilmiş (OPG ile) 5775 ft 18.9 mm
Dingil Mesafesi 9 ft 2750 mm
Nakliye Genişliği 9.9 ft 2990 mm
Yerden Yükseklik 1.1 ft 320 mm
Alt Takım Uzunluğu 17.4 ft 5300 mm
Alt Takım Uzunluğu (itme bıçağı dahil) 19.6 ft 5970 mm
Üst Şasi Genişliği (tutacaklar dahil) 9 ft 2740 mm
Maksimum Uzanma 42.7 ft 13000 mm
Bom MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç) MH Bom 7,5 m (24 ft 7 inç)
Stik Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç) Düşük Burun 6,0 m (19 ft 8 inç)
Maksimum Yükseklik 46.9 ft 14270 mm
Minimum Boşaltma Yüksekliği 12.5 ft 3810 mm
Zemin Hattında Maksimum Uzanma 42.2 ft 12850 mm
Maksimum Derinlik 9.8 ft 2970 mm
Bom Pim Yüksekliği 30.5 ft 9300 mm

MH3026 Standart Donanımlar

Not

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Kabin

  • Gelişmiş ses yalıtımlı TOPS kabin (ISO 12117-2 ile uyumlu)
  • 10 inç dokunmatik ekranlı monitör
  • Anahtarsız basarak çalıştırılan motor kontrolü
  • LED tepe lambaları

Cat Teknolojisi

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload

Elektrik Sistemi

  • Ön ve arka yol ve gösterge lambaları
  • Bakım gerektirmeyen aküler
  • LED şasi lambası, sol/sağ bom ve stik lambaları, kabin lambaları - 1.800 lümen
  • Merkezi elektrik bağlantısı kesme anahtarı
  • Programlanabilir zaman gecikmeli LED çalışma lambaları

Servis ve Bakım

  • Ekipman ve dönüş sistemi için otomatik yağlama sistemi
  • Programlı Yağ Numunesi Alma (S·O·S℠) için numune alma portları
  • Entegre araç sağlığı yönetim sistemi

Motor

  • Cat C7.1 tek turbo dizel motor
  • Otomatik motor devri kontrollü tek dokunuşlu düşük rölanti
  • Otomatik motor kapatma
  • 52 °C (125 °F) yüksek ortam kabiliyeti
  • -18 °C (0° F) soğuk çalıştırma özelliği
  • Elektrikli yakıt besleme pompası
  • Entegre ön filtreli çift elemanlı hava filtresi
  • Otomatik olarak tersine dönme işlevli talebe bağlı elektrikli soğutma fanları

Hidrolik Sistem

  • Elektrikli ana kumanda valfi
  • Otomatik hidrolik yağı ısıtma
  • Otomatik kule dönüş freni
  • Özel ayrı dönüş pompası
  • Bom ve stik indirme çek valfleri
  • Orta basınçlı yardımcı devre
  • Eleman tipi hidrolik filtre
  • SmartBoom™
  • AkıllıStik
  • Ağır kaldırma modu

Güvenlik ve Emniyet

  • Arka ve sağ görüş kamerası
  • Yardımcı motor kapatma anahtarı
  • Kilitlenebilir bağlantı kesme anahtarı
  • Kabinden Kaçınma Özellikli 2D E-fence

Alt Takım ve Yapılar

  • 5.700 kg (12.500 lb) arka ağırlık
  • Bütün çeker
  • Otomatik fren/aks kilidi
  • Sürüngen hızı
  • Ağır hizmet tipi akslar, gelişmiş disk fren sistemi ve ayarlanabilir frenleme kuvvetine sahip seyir motoru
  • Uzak gresleme noktalı kilitlenebilir, salınımlı ön aks

MH3026 İsteğe Bağlı Donanımlar

Not

  • Standart ve opsiyonel ekipman değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için Cat temsilcinize danışın.

Bomlar ve Stikler

  • 6,9 m (22 ft 8 inç) Düz MH bom
  • 7,5 m (24 ft 7 inç) Düz MH bom
  • 5,0 m (16 ft 5 inç) Düz MH stik
  • 5,5 m (18 ft 1 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • 6,0 m (19 ft 8 inç) Düşük Burunlu MH stik
  • Kaldırma halkalı B tipi kova bağlantısı

Kabin

  • Lüks kabin: havalı süspansiyonlu ısıtmalı koltuk, 10 inç dokunmatik ekranlı monitör
  • Premium kabin: Otomatik ayarlanabilir süspansiyona sahip ısıtmalı ve soğutmalı koltuk, 10 inç dokunmatik ekranlı monitör
  • Sabit, tek parça, lamine ön cam ve taban penceresi (P5A cam)
  • Sabit, iki parça, lamine ön cam ve tavan penceresi (P8B cam)
  • Yardımcı röle
  • Operatör Koruyucu Muhafazaları (OPG)

Elektrik Sistemi

  • Elektrikli yakıt doldurma pompası

Güvenlik ve Emniyet

  • 360° görüş açısı
  • Seyir alarmı
  • Kontrol aydınlatması

Alt Takım ve Yapılar

  • 2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde alt takım
  • 2,99 m (9 ft 10 inç) genişliğinde, itme bıçaklı alt takım
  • 10,00-20 çift dolgu kauçuk lastikler
  • 11,00-20 16 çift pnömatik lastikler

Uyumlu Teknoloji ve Hizmetler

Verimi ve üretkenliği artırmak, işletmenizin daha kârlı olmasını sağlamak için Caterpillar bağlantılı veri ve güvenlik ilkelerinden yararlanın.

  • Malzeme Taşıyıcıları için Cat Payload

    Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

1 - 8 / 9 Items Öğe
Geri İleri

Yeni nesil malzeme taşıyıcıları yükleme, ayırma, istifleme gibi her türlü görevi gerçekleştirebilir. Cat® Payload teknolojisi, operatörlerin hedeflere her zaman tam olarak ulaşmaları ve malzemeleri aşırı yükleme, az yükleme veya yanlış yüklemeden kaçınmalarına yardımcı olmak üzere hareket halinde tartı işlevi sağlar.

Teknolojiyi Keşfedin

MH3026 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Cat ve rakip modellerin detaylı özelliklerini karşılaştırmak için karşılaştırma aracını kullanın.

MODELLERİ KARŞILAŞTIR

Medya Galerisi

MH3026

MH3026