Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,2 м3 (1,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюймы
2060 мм
Масса
930.3 фунты
422 кг
Высота
37 дюймы
940 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,2 м3 (1,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.1 дюймы 2060 мм
Масса 930.3 фунты 422 кг
Высота 37 дюймы 940 мм
Длина 41.3 дюймы 1050 мм
Вместимость 1.5 ярды³ 1.15 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Мини-погрузчик Мини-погрузчик

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,2 м3 (1,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.