Студийный снимок

Ковши общего назначения Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
81.1 дюймы
2060 мм
Масса
1007.5 фунты
457 кг
Высота
38.2 дюймы
970 мм

Обзор

Используется для погрузки, перемещения, выравнивания, профилирования и разгрузки различных материалов в разных сферах применения.

Характеристики продукции Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением

Ширина 81.1 дюймы 2060 мм
Масса 1007.5 фунты 457 кг
Высота 38.2 дюймы 970 мм
Длина 44.7 дюймы 1136 мм
Вместимость 1.8 ярды³ 1.35 м³
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Толщина режущей кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas) Горизонтальное крепление на пальцах (Atlas)

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,4 м3 (1,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO, зубья с болтовым креплением с популярной продукцией.